ホーム パワー マネージメント USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2041B

アクティブ

アクティブ ロー、0.5A 負荷、±25% 精度の ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

製品詳細

Product type Fixed current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 1 Number of switches 1 Enable Active Low Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.25
Product type Fixed current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 1 Number of switches 1 Enable Active Low Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.25
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 70mΩ ハイサイド MOSFET
  • 500mA の連続電流
  • 過熱および短絡保護
  • 正確な電流制限 (最小 0.75A、最大 1.25A)
  • 動作範囲:2.7V~5.5V
  • 0.6ms の立ち上がり時間 (代表値)
  • 低電圧誤動作防止
  • デグリッチ フォルト レポート (OC)
  • 電源投入時の OC グリッチなし
  • スタンバイ時の最大電源電流: 1µA (シングル、デュアル) または 2µA (トリプル、クワッド)
  • 周囲温度範囲:-40℃~85℃
  • UL レコグナイズド、ファイル番号 E169910
  • 一括構成用の TPS2042B および TPS2052B について追加の UL レコグニションを取得
  • 70mΩ ハイサイド MOSFET
  • 500mA の連続電流
  • 過熱および短絡保護
  • 正確な電流制限 (最小 0.75A、最大 1.25A)
  • 動作範囲:2.7V~5.5V
  • 0.6ms の立ち上がり時間 (代表値)
  • 低電圧誤動作防止
  • デグリッチ フォルト レポート (OC)
  • 電源投入時の OC グリッチなし
  • スタンバイ時の最大電源電流: 1µA (シングル、デュアル) または 2µA (トリプル、クワッド)
  • 周囲温度範囲:-40℃~85℃
  • UL レコグナイズド、ファイル番号 E169910
  • 一括構成用の TPS2042B および TPS2052B について追加の UL レコグニションを取得

TPS20xxB パワー ディストリビューション スイッチは、大きな容量性負荷があり、短絡が発生しやすいアプリケーションを対象としています。これらのデバイスは、複数のパワー スイッチを 1 つのパッケージに搭載する必要があるパワー ディストリビューション システム向けに、70mΩ N チャネル MOSFET パワー スイッチを内蔵しています。各スイッチは、ロジック イネーブル入力によって制御されます。ゲート ドライブは、スイッチング中の電流サージを最小限に抑えるためにパワー スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御するように設計された、内部チャージ ポンプによって提供されています。チャージ ポンプには外付け部品が不要で、最低 2.7V の電源で動作できます。

出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合、または短絡が存在する場合、デバイスは定電流モードに切り替えて過電流 (OCx) ロジック出力を Low にすることで、出力電流を安全なレベルに制限します。連続的に大きな過負荷と短絡が発生すると、スイッチの消費電力が増加し、接合部温度が上昇すると、熱保護回路によってスイッチがシャットオフされ、損傷を防止します。デバイスの温度が十分に低下すると、自動的にサーマル シャットダウンからの回復が行われます。内部回路により、有効な入力電圧が印加されるまでスイッチがオフに維持されます。このパワー ディストリビューション スイッチは、電流制限を 1A (標準値) に設定するように設計されています。

TPS20xxB パワー ディストリビューション スイッチは、大きな容量性負荷があり、短絡が発生しやすいアプリケーションを対象としています。これらのデバイスは、複数のパワー スイッチを 1 つのパッケージに搭載する必要があるパワー ディストリビューション システム向けに、70mΩ N チャネル MOSFET パワー スイッチを内蔵しています。各スイッチは、ロジック イネーブル入力によって制御されます。ゲート ドライブは、スイッチング中の電流サージを最小限に抑えるためにパワー スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御するように設計された、内部チャージ ポンプによって提供されています。チャージ ポンプには外付け部品が不要で、最低 2.7V の電源で動作できます。

出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合、または短絡が存在する場合、デバイスは定電流モードに切り替えて過電流 (OCx) ロジック出力を Low にすることで、出力電流を安全なレベルに制限します。連続的に大きな過負荷と短絡が発生すると、スイッチの消費電力が増加し、接合部温度が上昇すると、熱保護回路によってスイッチがシャットオフされ、損傷を防止します。デバイスの温度が十分に低下すると、自動的にサーマル シャットダウンからの回復が行われます。内部回路により、有効な入力電圧が印加されるまでスイッチがオフに維持されます。このパワー ディストリビューション スイッチは、電流制限を 1A (標準値) に設定するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2041C アクティブ アクティブ ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、0.5A 負荷、4.5 ~ 5.5V、97mΩ USB パワースイッチ This product offers same functionality, pinout with output discharge, reverse blocking and lower 1 ku price.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS20xxB 電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2024年 8月 20日
証明書 US-36986-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2021年 3月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2041BEVM — TPS2041B 評価モジュール

The TPS2041BEVM provides a means for the user to quickly evaluate the functionality and electrical performance of the TPS2041B. All inputs and outputs are brought out to test points for control and monitoring. All passive components are included on the EVM for device operation.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS2041BEVM-292 — TPS2041B 評価モジュール

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

MSP-EXP430F5529LP — USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

MSP430™ LaunchPad™ 開発キットは現在、USB を搭載するようになりました。MSP-EXP430F5529LP は、シンプルでコスト効率の優れた、MSP430F5529 USB マイコン向け開発キットです。この製品は、プログラミングとデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能を搭載しているほか、複数のボタンや複数の LED を使用するユーザー インターフェイスを利用できるため、MSP430 マイコンの開発を簡単に開始できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS2041B TINA-TI Transient Reference Design

SLVM492.TSC (649 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS2041B TINA-TI Transient Spice Model

SLVM493.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS2041B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM381A.ZIP (32 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDEP0040 — ソフトウェア無線 (SDR):OMAPL–138 をベースとするハードウェア/ソフトウェアのリファレンス デザイン

ソフトウェア無線 (SDR) は、無線インフラ市場で一般的なアプリケーションです。  このハードウェア リファレンス デザインは、TI の DSP によるリアルタイム信号処理機能とユニバーサル パラレル ポート (uPP)、さらに TI の ADC および DAC を活用しており、SDR アルゴリズム開発者にとって、アルゴリズムやソリューションの迅速な開発とデモンストレーションを可能にするプラットフォームを提供します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0038 — ビジョン分析 OMPA-138 をベースとした、ハードウェア/ソフトウェア・リファレンス・プラットフォームのリファレンス・デザイン

Vision analytics is a critical function for many industrial automated applications including machine vision, inspection automation, surveillance and image processing.  This hardware/software design kit is optimized for vision analytic based applications and provides the all of hardware design (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian