TPS2041BEVM

TPS2041B 評価モジュール

TPS2041BEVM

購入

概要

The TPS2041BEVM provides a means for the user to quickly evaluate the functionality and electrical performance of the TPS2041B. All inputs and outputs are brought out to test points for control and monitoring. All passive components are included on the EVM for device operation.

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2041B アクティブ ロー、0.5A 負荷、±25% 精度の ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ TPS2041B-Q1 車載対応、アクティブ・ロー、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、105mΩ USB パワー・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2041BEVM — TPS2041B 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート TPS20xxB 電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2024年 8月 20日
証明書 TPS2041BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2041B/51B EVM Power-Distribution Switch (Rev. A) 2007年 6月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ