ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

TRS232E

アクティブ

±9V 出力 / ±15kV ESD 保護機能搭載、5V デュアル・チャネル 250kbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • TIA/RS-232-F および ITU 勧告 V.28 適合またはそれを上回る性能
  • 1µF チャージ ポンプ コンデンサを使用して 5V 単一電源で動作
  • 最大 250kbit/s で動作
  • 2 つのドライバと 2 つのレシーバ
  • ±30V の入力レベル
  • 低い消費電流:8mA (代表値)
  • RS-232 バス ピン用 ESD 保護機能
    • ±15kV 人体モデル (HBM)
    • ±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2、気中放電
  • TIA/RS-232-F および ITU 勧告 V.28 適合またはそれを上回る性能
  • 1µF チャージ ポンプ コンデンサを使用して 5V 単一電源で動作
  • 最大 250kbit/s で動作
  • 2 つのドライバと 2 つのレシーバ
  • ±30V の入力レベル
  • 低い消費電流:8mA (代表値)
  • RS-232 バス ピン用 ESD 保護機能
    • ±15kV 人体モデル (HBM)
    • ±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2、気中放電

TRS232E は、 5V 単一電源から TIA/RS-232-F の電圧レベルを供給する容量性電圧発生器を内蔵したデュアル ドライバ / レシーバです。各レシーバは、TIA/RS-232-F の入力を 5V の TTL/CMOS レベルに変換します。このレシーバは、標準スレッショルドが 1.3V 、標準ヒステリシスが 0.5V で、±30V の入力を受け入れます。各ドライバは、TTL/CMOS 入力レベルを TIA/RS-232-F レベルに変換します。ドライバ、レシーバ、電圧発生器は、いずれもテキサス・インスツルメンツの LinASIC™ ライブラリのセルとして利用できます。

TRS232E は、 5V 単一電源から TIA/RS-232-F の電圧レベルを供給する容量性電圧発生器を内蔵したデュアル ドライバ / レシーバです。各レシーバは、TIA/RS-232-F の入力を 5V の TTL/CMOS レベルに変換します。このレシーバは、標準スレッショルドが 1.3V 、標準ヒステリシスが 0.5V で、±30V の入力を受け入れます。各ドライバは、TTL/CMOS 入力レベルを TIA/RS-232-F レベルに変換します。ドライバ、レシーバ、電圧発生器は、いずれもテキサス・インスツルメンツの LinASIC™ ライブラリのセルとして利用できます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ‌TRS232E デュアル RS-232 ドライバ / レシーバ、IEC61000-4-2 保護機能搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 2月 27日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​