TLV62568PEVM-860
TLV62568PDRL 5.5V 入力、1A 出力、高効率降圧コンバータの評価モジュール
TLV62568PEVM-860
概要
TLV62568PEVM-860 評価基板 (EVM) は、TLV62568PDRL 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。TLV62568PDRL は、1.6 x 1.6mm² の小型 5 ピン SOT-563 パッケージに封止済みです。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 1.8V の出力電圧 (調整可能)
- 1A の出力電流
- 最大 95% の効率
- 動作時静止電流:35μA
- パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 少ない BOM (部品表) 点数
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TLV62568PEVM-860 — TLV62568PDRL 5.5V 入力、1A 出力、高効率降圧コンバータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV62568PEVM-860, TLV62568APEVM-860 and TLV62569PEVM-860, TLV62569APEVM-860 EVMs (Rev. A) | 2018年 4月 12日 | |||
証明書 | TLV62568PEVM-860 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |