データシート
この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV62568A
- 強制 PWM により出力電圧リップルを低減
- 最大 95% の効率
- 低 RDS(ON) のスイッチ:100mΩ / 60mΩ
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 出力電圧は 0.6V~VIN の範囲で調整可能
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 標準スイッチング周波数:1.5MHz
- パワー・グッド出力
- 過電流保護
- ソフト・スタートアップを内蔵
- サーマル・シャットダウン保護機能
- SOT563 パッケージで供給
- TLV62568、TLV62569 とピン互換
- WEBENCH® Power Designer により、カスタム設計を作成
TLV62568AおよびTLV62569Aデバイスは同期整流降圧型DC/DCコンバータで、高効率と小型のソリューション向けに最適化されています。このデバイスには、最大2Aの出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。負荷範囲の全体にわたって、スイッチング周波数1.5MHzのパルス幅変調(PWM)モードで動作します。シャットダウン時には、消費電流が2µA未満に減少します。
内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。その他、過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。このデバイスは、SOT563パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV6256xA 強制 PWM 機能を持つ SOT563 パッケージの 1A、2A 降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 |
アプリケーション・ノート | Extend Battery Life with <100 nA IQ Buck Converter Achieving <150 µV Voltage Rip (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 7日 | |||
セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
Analog Design Journal | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
技術記事 | How a small SOT563 DC/DC converter supplies multirail power in industrial applicat | PDF | HTML | 2019年 1月 21日 | |||
Analog Design Journal | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TLV62568APEVM-860 — 降圧コンバータの評価モジュール
TLV62568APEVM-860 評価基板 (EVM) は、TLV62568APDRL 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。TLV62568APDRL は、1.6 x 1.6mm² の小型 5 ピン SOT-563 パッケージに封止済みです。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TLV62568A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
SLVMCO1B.ZIP (46 KB) - PSpice Model
計算ツール
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
リファレンス・デザイン
TIDA-010034 — IP ネットワーク・カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン
Power over Ethernet (PoE) enables power to be delivered over the same ethernet cable as data with no danger of cross-talk, interference, or corruption of the data streams. This reference design showcases end-to-end power tree for an IP network camera powered using PoE or 12-V adapter based on the (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点