ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62080A

アクティブ

1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62825 アクティブ 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ Smaller 1.5-mm x 1.5-mm QFN pin-to-pin compatible family 1 A, 2 A, 3 A and 4 A

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.2 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 4 Iq (typ) (µA) 6.5 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.2 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 4 Iq (typ) (µA) 6.5 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Controlアーキテクチャにより高速の過渡レギュレーションを実現
  • スヌーズ・モードでの非常に低い静止電流: 6.5µA
  • 入力電圧範囲: 2.3V~6V
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
  • 出力放電機能
  • 短絡保護
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン
  • 2mm×2mmの8ピンWSONパッケージで供給

アプリケーション

  • バッテリ駆動の携帯機器
  • ポイント・オブ・ロード・レギュレータ
  • システム電源レールの電圧変換

All trademarks are the property of their respective owners.

  • DCS-Controlアーキテクチャにより高速の過渡レギュレーションを実現
  • スヌーズ・モードでの非常に低い静止電流: 6.5µA
  • 入力電圧範囲: 2.3V~6V
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
  • 出力放電機能
  • 短絡保護
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン
  • 2mm×2mmの8ピンWSONパッケージで供給

アプリケーション

  • バッテリ駆動の携帯機器
  • ポイント・オブ・ロード・レギュレータ
  • システム電源レールの電圧変換

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS6208xデバイスは、高周波数の同期整流降圧型コンバータのファミリです。入力電圧範囲が2.3V~6Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。または、このデバイスを低電圧のシステム電源レールとしても使用できます。

TPS6208xは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧型変換を行うことに特化しています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高効率が維持されます。非常に小さい負荷から無負荷電流時まで高い効率を維持するために、静止電流の非常に低いスヌーズ・モードが実装されています。この機能はMODEピンによって有効化され、バッテリ駆動アプリケーションの稼働時間を延ばし、スタンバイ電流を最低レベルに維持することで、低いスタンバイ電流を目標としたグリーン・エネルギーの基準を満たしています。

システム電源レールの要件に対応するため、内部のループ補償によって100µFを超える外部出力コンデンサを幅広い選択肢から選ぶことができます。 DCS-Controlアーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm×2mmのサーマル・パッド付きWSONパッケージで供給されます。

TPS6208xデバイスは、高周波数の同期整流降圧型コンバータのファミリです。入力電圧範囲が2.3V~6Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。または、このデバイスを低電圧のシステム電源レールとしても使用できます。

TPS6208xは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧型変換を行うことに特化しています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高効率が維持されます。非常に小さい負荷から無負荷電流時まで高い効率を維持するために、静止電流の非常に低いスヌーズ・モードが実装されています。この機能はMODEピンによって有効化され、バッテリ駆動アプリケーションの稼働時間を延ばし、スタンバイ電流を最低レベルに維持することで、低いスタンバイ電流を目標としたグリーン・エネルギーの基準を満たしています。

システム電源レールの要件に対応するため、内部のループ補償によって100µFを超える外部出力コンデンサを幅広い選択肢から選ぶことができます。 DCS-Controlアーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm×2mmのサーマル・パッド付きWSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6208x 1.2A高効率降圧型コンバータ、 DCS-Control およびスヌーズ・モード搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 2月 14日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート TPS6208x and TLV6208x Device Comparison 2016年 10月 4日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
ユーザー・ガイド TPS62080, 1.2A, High-Efficiency, Step-Down Converter in 2x2mm SON Package (Rev. A) 2012年 2月 21日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62080EVM-641 — 1.2 A、高効率降圧コンバータ評価モジュール

The TPS62080EVM-641 is an evaluation module (EVM) for TPS62080. 1.2-A, High-Efficiency, Step-Down Converter. The TPS6208x focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. At medium-to-heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters PFM or (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

LAUNCHXL-F28379D は、さまざまなプラグイン・ブースタパックと互換性のある TI のマイコン LaunchPad™ 開発キット・エコシステムに属しており、TMS320F2837xDTMS320F2837xSTMS320F2807x の各製品に適した低コストの評価 / 開発ツールです (以下の「特長」セクションに記載する推奨ブースタパック・プラグイン・モジュールと組み合わせて使用することをお勧めします)。LaunchPad 開発キットの拡張バージョンであり、2 個のブースタパックとの接続をサポートしています。LaunchPad (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62080A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM525B.ZIP (106 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC43401 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、8 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC DAC43608 超小型 QFN パッケージ、8 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC DAC53401 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC DAC53608 超小型 QFN パッケージ、10 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82084 インダクタ内蔵、2A、高効率、降圧コンバータ モジュール TPS82085 3A 高効率降圧コンバータ・モジュール、インダクタ内蔵 TPS82130 17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ・モジュール TPS82140 インダクタ内蔵、17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール TPS82150 インダクタ内蔵、17V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール TPSM82810 調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール TPSM82813 オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール TPSM82821 インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール TPSM82822 インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、2A 降圧モジュール
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV62065 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TLV62080 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TLV62084 2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TLV62084A 2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TLV62085 2x2 QFN に封止した 3A、高効率、同期整流降圧コンバータ TLV62090 3 x 3mm QFN パッケージ封止、3A、高効率、降圧コンバータ TLV62095 DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ TLV62130 3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ、3x3 QFN パッケージ TLV62130A 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TLV62150 DCS-Control™ 搭載、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ TLV62150A DCS-Control 搭載、3x3 QFN パッケージ封止、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ TLV62565 1.5A 降圧コンバータ、SOT23 パッケージ TLV62566 1.5 A 降圧コンバータ、パワー・グッド付き、SOT23 パッケージ TLV62568 SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ TLV62568A SOT563 小型パッケージに封止、強制 PWM 搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ TLV62569 SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ TLV62569A SOT パッケージに封止した強制 PWM 機能付き 2A 高効率降圧コンバータ TLV62585 2x2 QFN または SOT563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、3A 高効率降圧コンバータ TPS62000 調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62000-HT 高温用、高効率、降圧、低消費電力 DC-DC コンバータ TPS62020 18μA、MSOP-10 封止、調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62040 18μA、MSOP-10 または QFN 封止、調整可能、1.2A、95% 効率の降圧コンバータ TPS62050 MSOP-10 封止、調整可能、800mA、10V Vin、95% 効率の降圧コンバータ TPS62056 MSOP-10 封止、3.3V 出力、800mA、10V 入力電圧範囲 (Vin)、95% 効率の降圧コンバータ TPS62060 3MHz、1.6A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62065 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62065-Q1 3MHz、2A、車載用降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62067 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62067-Q1 車載対応、2mm × 2mm の SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ TPS62080 1.2A 高効率、降圧コンバータ、2x2mm SON パッケージ、可変 Vout TPS62080A 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TPS62085 3A 降圧コンバータ、DCS-Control と Hiccup 短絡保護、2x2 の HotRod パッケージ TPS62088 1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ TPS62090 3A、6V 入力、最大効率 97%、同期整流・降圧コンバータ、DCS™ Control 機能搭載 TPS62090-Q1 車載: 3A、2.5V ~ 6V 入力、最大効率 97%、3x3 QFN、降圧コンバータ TPS62095 DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ TPS62097 2A 降圧コンバータ、スイッチング周波数選択可能、HotRod パッケージ TPS62097-Q1 ウェッタブル・フランク 3x3 QFN パッケージの 2A 車載降圧コンバータ TPS62100 調整可能な出力、マルチモード、300kHz、同期整流降圧コンバータ TPS62110 可変、1.5A、17V Vin、降圧コンバータ、QFN-16 TPS62110-EP エンハンスド製品、17V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ TPS62110-HT 高温、17V、1.5A、同期整流、降圧コンバータ TPS62110-Q1 車載向け、QFN-16 パッケージ封止、3V ~ 17V、1.5A、降圧コンバータ TPS62113 1.5A、17Vin 降圧コンバータ、LBI 機能付、QFN-16 パッケージ TPS62120 15V、75mA、効率性 96%、降圧コンバータ、DCS 制御付き TPS62122 15V、75mA、効率 96%、降圧コンバータ TPS62125 3V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル・スレッショルドおよびヒステリシス TPS62130 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62130A DCS Control 搭載、3 x 3 QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A 降圧コンバータ TPS62130A-Q1 TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ TPS62135 2x3 QFN に封止した 1% 精度、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、4.0A、降圧コンバータ TPS62136 2x3 QFN に封止した 1% 精度、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、4.0A、降圧コンバータ TPS62140 3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62140A 3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62147 2x3 QFN に封止した 精度 1%、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、2.0A、降圧コンバータ TPS62148 2x3 QFN に封止した 精度 1%、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、2.0A、降圧コンバータ TPS62150 3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62150A 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 搭載 3 ~ 17V、1A、3MHz 降圧コンバータ TPS62150A-Q1 TPS62150A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ TPS62160 DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ TPS62160-Q1 3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ、2x2 SON TPS62170 3 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ TPS62170-Q1 3 ~ 17V、0.5A、車載用降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ TPS62175 28V、0.5A、降圧コンバータ、スヌーズ・モード搭載 TPS62180 パワー・グッドと調整可能なソフト・スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 15V、6A 同期整流降圧コンバータ TPS62184 パワー・グッドと調整可能なソフト・スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 17V、6A 同期整流降圧コンバータ TPS62200 SOT-23 封止、調整可能、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62220 15μA、ThinSOT-23 封止、調整可能、400mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62240 2.25MHz、300mA、降圧型コンバータ、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ TPS62250 2.25MHz、1A のピーク電流制限、降圧コンバータ TPS62260 2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ TPS62260-Q1 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、600mA 降圧コンバータ TPS62290 2.25MHz、1A、降圧型コンバータ、2x2mm SON パッケージ TPS62290-Q1 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.3V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ TPS62400 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、400mA と 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ TPS62400-Q1 オートモーティブ・カタログ、デュアル、可変、400mA および 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ、1 線式インターフェイス付き TPS62410 2.25MHz、2 × 800mA、デュアル降圧型コンバータ、1 線式インターフェイス、QFN TPS62410-Q1 車載 2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数デュアル(800mA / 800mA)降圧コンバータ TPS62420 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ TPS62420-Q1 車載向け、1 線式インターフェイス搭載、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、デュアル (1A/600mA) 降圧コンバータ TPS62480 PG 出力と調整可能な、6A、2.4V ~ 5.5V 入力、同期整流降圧コンバータソフトスタート機能搭載、オプションが利用可能 TPS62510 低入力電圧向け、調整可能、96% 効率、1.5A 降圧コンバータ TPS62560 2.25MHz、600mA、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TPS62561 2.25MHz、600mA、降圧コンバータ、TSOT23 パッケージ TPS62590 2.25MHz、1A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62590-Q1 車載向け、2 x 2mm SON パッケージ封止、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ TPS62750 2.25MHz、降圧コンバータ、プログラマブル入力電流制限付き、USB 駆動アプリケーション用 TPS62751 2.25MHz、降圧コンバータ、プログラマブル入力電流制限付き、USB駆動アプリケーション用 TPS62770 WCSP に封止した 360nA Iq 降圧 / 最大 15V 昇圧の超小型シングルチップ・デュアル・ソリューション TPS62810-Q1 車載、2mm x 3mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ TPS62810M 2mm x 3mm の QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ TPS62821 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ TPS62822 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ TPS62823 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ TPS62825 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ TPS62826 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ TPS62827 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ