ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62810-Q1

アクティブ

車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RWY) 9 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:2.75V ~ 6V
  • 1A、2A、3A、4A のファミリ
  • 静止電流:15µA (標準値)
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 可変ソフト スタート
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 高精度の ENABLE 入力が可能
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ サイクル モード
  • アクティブ出力放電
  • 拡散スペクトラム クロック処理 - オプション
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • ウェッタブル フランク付きパッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:2.75V ~ 6V
  • 1A、2A、3A、4A のファミリ
  • 静止電流:15µA (標準値)
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 可変ソフト スタート
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 高精度の ENABLE 入力が可能
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ サイクル モード
  • アクティブ出力放電
  • 拡散スペクトラム クロック処理 - オプション
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • ウェッタブル フランク付きパッケージ

TPS6281x-Q1 は、ピン互換の 1A、2A、3A、4A 同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。TPS6281x-Q1 ファミリは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。TPS6281x-Q1 は、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されています。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM/PFM モードでは、TPS6281x-Q1 は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS6281x-Q1 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。この特長によって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

TPS6281x-Q1 は、ウェッタブル フランク付きの 3mm × 2mm VQFN パッケージで供給されます。

TPS6281x-Q1 は、ピン互換の 1A、2A、3A、4A 同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。TPS6281x-Q1 ファミリは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。TPS6281x-Q1 は、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されています。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM/PFM モードでは、TPS6281x-Q1 は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS6281x-Q1 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。この特長によって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

TPS6281x-Q1 は、ウェッタブル フランク付きの 3mm × 2mm VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6281x-Q1 2.75V ~ 6V、周波数可変型、車載対応、降圧コンバータ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2025年 9月 26日
製品概要 Mobileye EyeQ™6H – ディスクリート パワー ツリー PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 5日
アプリケーション・ノート Using the Filters with the DC/DC Step-Down Converter PDF | HTML 2023年 2月 2日
アプリケーション・ノート Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 1月 20日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
機能安全情報 TPS6281x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2020年 12月 7日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
アプリケーション概要 Powering VCCINT_VCU Rail in Xilinx® Zynq®UltraScale+™ Family of Multiprocessors PDF | HTML 2020年 6月 8日
アプリケーション・ノート Synchronizing DC/DC Converters in a Power Tree 2020年 1月 16日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62810EVM-015 — 降圧コンバータの評価モジュール

TPS62810EVM-015 評価モジュール (評価基板) は、TPS6281X-Q1 降圧コンバータ ファミリの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 4A の出力電流を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62810-Q1 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMCS5B.ZIP (126 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62810-Q1 SIMPLIS Transient and Average Model

SLVMD82.ZIP (483 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDEP-01022 — ゲートウェイの車載向けリファレンス デザイン

自動車業界の各種トレンドは 急速に進化しており、 その結果、継続的に量が増加している流入データを効率的に処理し、自動車内全体で適切に転送してクラウドに送信するために、新しいドメインおよび ゾーンベースのゲートウェイアーキテクチャの採用が進んでいます。適切に機能するドメイン ゲートウェイ (またはゾーン ゲートウェイ) は、1 つの機能ドメイン / ゾーン内に位置する複数の ECU (電子制御ユニット) の相互間、および ECU と集中型ゲートウェイの間で、安全かつセキュアにデータを転送します。集中型ゲートウェイは、自動車の多数のドメイン / ゾーン間で、安全かつセキュアにデータを転送します。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31245 — 車載、事前昇圧機能を採用、10.6W の出力電力、マイコン向け電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、3 個の降圧コンバータと 1 個の事前昇圧コンバータを組み合わせて使用し、車載マイコンに電力を供給するための 5V、3.3V、1.0V を生成します。事前昇圧レギュレータは、3.2V の入力電圧で動作し、8.5V で 1.25A の連続出力電流を供給することができます。このデザインの目的は、主に片面に配置した部品を使用し、小さい基板面積に降圧ソリューションを収めることです。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21939 — 車載テレマティクス制御ユニット向けの 4 出力同期降圧リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LM63635-Q1 同期整流降圧コンバータを使用して、3.3V または 5V どちらかのレールを出力します。このバス コンバータは 2.1MHz の周波数でスイッチング動作し、複数の負荷コンバータ TPS62810-Q1 は 2.2MHz の周波数でスイッチング動作します。このシステムは、テレマティクス制御ユニットの電源向けです。構成が容易な複数のジャンパを採用しており、バス コンバータ、複数の負荷コンバータ、各出力で最大 3A の負荷に対応できる複数のロード スイッチの有効化と無効化を実施できます。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30670 — 車載対応、広い入力電圧範囲 (VIN)、デジタル コックピット処理装置向けフロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載デジタル コックピット アプリケーション向けのパワー ツリーを提示します。LM74700-Q1 は、損失の小さい逆極性保護機能を実現しており、その後段に入力フィルタを配置します。LM5143-Q1 デュアル同期整流降圧コンバータは 3.3V レールを供給します。このレールはプロセッサ モジュール向けであり、最大 15A をサポートできます。ほかに、KL30 からの供給により、3A を出力する 5V レールも実装しています。TPS62810-Q1 同期整流降圧コンバータは、5V 出力から、1.1V/3A のレールを供給します。LM63635-Q1 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21669 — 3 出力車載インストルメント クラスタ向け電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ ゲージ クラスタ、ハイブリッド クラスタ、クラスタ ディスプレイ システム向けの車載電源ソリューションを実装します。5V、3.3V、1.2Vの出力を供給し、車載インストルメント クラスタ、クラスタ ディスプレイ、または車載リモート タッチ ディスプレイ内にあるすべてのサブシステムに電力を供給するのに適しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RWY) 9 Ultra Librarian