PMP21669
3 出力車載インストルメント・クラスタ向け電源のリファレンス・デザイン
PMP21669
概要
This reference design implements an automotive power supply solution for use in analog gauge clusters, hybrid clusters and cluster display systems. It provides 5 volt, 3.3 volt and 1.2 volt outputs suitable for powering all subsystems within an automotive instrument cluster, a cluster display, or an automotive remote touch display.
特長
- Automotive power system reference design
- EMI meets CISPR25 class 5 requirements
- Reverse polarity protection
- Three output voltages: 5 volts, 3.3 volts, 1.2 volts
出力電圧オプション | PMP21669.1 | PMP21669.2 | PMP21669.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 2.75 | 2.75 |
Vin (Max) (V) | 40 | 6 | 6 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 | 1.2 |
Iout (Max) (A) | 1 | .5 | .5 |
Output Power (W) | 5 | 1.65 | .6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ36.PDF (104 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53635-Q1 — 車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62810-Q1 — 車載、2mm x 3mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1