ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62065-Q1

アクティブ

2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 車載用降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62812-Q1 アクティブ 車載、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、2A 降圧コンバータ Improved performance with output voltage accuracy ±1%.: Fixed-frequency, spread-spectrum in 2-mm x 3-mm QFN with wettable flanks.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous Rectification EMI features Spread Spectrum Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous Rectification EMI features Spread Spectrum Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 新製品を利用可能:TPS628502-Q1、6V 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全規格に対応
  • 3MHz のスイッチング周波数
  • V IN 範囲:2.9V~6V
  • 最大 97% の効率
  • パワーセーブ・モードと 3MHz 固定 PWM モード
  • パワー・グッド出力
  • PWM モード時の出力電圧精度:±1.5%
  • 出力コンデンサの放電機能
  • 静止電流:18µA (代表値)
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 電圧ポジショニング
  • クロック・ディザリング
  • 2 × 2 × 0.75mm の WSON で供給
  • 新製品を利用可能:TPS628502-Q1、6V 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全規格に対応
  • 3MHz のスイッチング周波数
  • V IN 範囲:2.9V~6V
  • 最大 97% の効率
  • パワーセーブ・モードと 3MHz 固定 PWM モード
  • パワー・グッド出力
  • PWM モード時の出力電圧精度:±1.5%
  • 出力コンデンサの放電機能
  • 静止電流:18µA (代表値)
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 電圧ポジショニング
  • クロック・ディザリング
  • 2 × 2 × 0.75mm の WSON で供給

TPS62065-Q1、TPS62067-Q1、TPS62067A-Q1 デバイスは高効率の同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。本デバイスは、最大 2A の出力電流を供給できます。

2.9V~6Vの入力電圧範囲に対応でき、5V または 3.3V のシステム電源レールからの電力変換に最適です。TPS62065-Q1 および TPS62067-Q1 デバイスは、3MHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、TPS62065-Q1 デバイスは MODE ピンを High にすることで、強制的に固定周波数 PWM モードにすることができます。TPS62067-Q1 にはオープン・ドレインのパワー・グッド出力とパワーセーブ・モードがあり、TPS62067A-Q1 は固定周波数 PWM モードで動作します。シャットダウン・モードでは、消費電流が 5µA に低下し、内部回路により出力コンデンサが放電されます。TPS62065-Q1、TPS62067-Q1、および TPS62067A-Q1 デバイスは 1µH の小型インダクタと、10µF の小型出力コンデンサで動作するよう最適化されているため、最小のソリューション・サイズと、高いレギュレーション性能を実現できます。

新製品の TPS628502-Q1 は BOM コストとサイズを抑え、高効率などの特長を備えています。

TPS62065-Q1、TPS62067-Q1、TPS62067A-Q1 デバイスは高効率の同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。本デバイスは、最大 2A の出力電流を供給できます。

2.9V~6Vの入力電圧範囲に対応でき、5V または 3.3V のシステム電源レールからの電力変換に最適です。TPS62065-Q1 および TPS62067-Q1 デバイスは、3MHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、TPS62065-Q1 デバイスは MODE ピンを High にすることで、強制的に固定周波数 PWM モードにすることができます。TPS62067-Q1 にはオープン・ドレインのパワー・グッド出力とパワーセーブ・モードがあり、TPS62067A-Q1 は固定周波数 PWM モードで動作します。シャットダウン・モードでは、消費電流が 5µA に低下し、内部回路により出力コンデンサが放電されます。TPS62065-Q1、TPS62067-Q1、および TPS62067A-Q1 デバイスは 1µH の小型インダクタと、10µF の小型出力コンデンサで動作するよう最適化されているため、最小のソリューション・サイズと、高いレギュレーション性能を実現できます。

新製品の TPS628502-Q1 は BOM コストとサイズを抑え、高効率などの特長を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS628502-Q1 アクティブ 車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータ New generation with smaller solution size and higher efficiency

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6206x-Q1 2 × 2 SON パッケージ封止、3MHz、2A、車載用降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 25日
機能安全情報 TPS6206x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 26日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62065-67EVM-347 — 評価モジュール、3MHz、2A 降圧コンバータ用

The TPS62065-67EVM-347 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62065 and TPS62067 2A Step-Down Converter.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62065 TINA-TI Start-Up Reference Design

SLVM148.TSC (894 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62065 TINA-TI Steady State Reference Design

SLVM149.TSC (895 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62065 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM150.ZIP (81 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62065 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM249B.ZIP (110 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-050008 — 電圧監視機能を向上した ADAS 向け電源のリファレンス デザイン

この車載電源のリファレンス デザインは、先進運転支援システム (ADAS) に搭載するセーフティー マイコン向けに付加的な高精度電圧スーパーバイザ機能とウィンドウ ウォッチドッグをサポートします。これらの ADAS システムは、自動的な緊急ブレーキ、車線逸脱防止支援、アダプティブ クルーズ コントロールのような運転機能を制御できます。高精度の電圧検出器はスーパーバイザ機能を改善するために各レールを監視するモニタであり、お客様が機能安全の目標を達成するのに役立ちます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian