TIDA-050008
電圧監視機能を向上した ADAS 向け電源のリファレンス・デザイン
TIDA-050008
概要
この車載電源のリファレンス・デザインは、先進運転支援システム (ADAS) に搭載するセーフティー・マイコン向けに付加的な高精度電圧スーパーバイザ機能とウィンドウ・ウォッチドッグをサポートします。これらの ADAS システムは、自動的な緊急ブレーキ、車線逸脱防止支援、アダプティブ・クルーズ・コントロールのような運転機能を制御できます。高精度の電圧検出器はスーパーバイザ機能を改善するために各レールを監視するモニタであり、お客様が機能安全の目標を達成するのに役立ちます。
特長
- 過電圧 / 低電圧モニタを目的とした高精度のスーパーバイザ機能 (最大 1%、-40℃ ~ 125℃)
- セーフティ・マイコンとのインターフェイスが可能なプログラマブル・ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ
- 高精度 A/D コンバータ (ADC) を活用した診断とモニタに役立つ、高精度電圧リファレンス
- 電圧降下が小さい (約 20mV) 逆バッテリ保護機能
- 車載バッテリからの電力供給で、5V、3.3V、1.2V の各レールを出力
- CISPR 25 Class 5 に従った電磁波テスト済み
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXT7.PDF (103 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
スーパーバイザとリセット IC
TPS3850-Q1 — ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマとプログラマブル遅延機能搭載、車載過電圧 / 低電圧監視向けウィンドウ・スーパーバイザ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61240-Q1 — AEC-Q100 認証済み、2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1