データシート
TPS3890-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- パワーオン・リセット(POR)ジェネレータ、遅延時間を25µs~30sに設定可能
- 非常に低い静止電流: 2.1µA (標準値)
- 高いスレッショルド精度: 1% (最大値)
- 高精度のヒステリシス
- 固定および可変のスレッショルド電圧
- 標準レールの固定スレッショルド:
1.2V~5V - 最低1.15Vまで調整可能
- 標準レールの固定スレッショルド:
- マニュアル・リセット(MR)入力
- オープン・ドレインRESET出力
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- パッケージ: 1.5mm×1.5mm WSON
TPS3890-Q1は高精度の電圧スーパーバイザで、静止電流が低く、最低1.15Vのシステム電圧を監視でき、SENSE電圧が設定済みのスレッショルドより低下したとき、またはマニュアル・リセット(MR)ピンが論理LOWに低下したとき、オープン・ドレインのRESET信号をアサートします。RESET出力は、SENSE電圧とマニュアル・リセット(MR)がそれぞれのスレッショルド以上に復帰した後も、ユーザーが設定した遅延時間だけLOWに維持されます。TPS3890-Q1ファミリは、高精度の基準電圧を使用して、1%のスレッショルド精度を実現しています。リセットの遅延時間は、CTピンを外付けのコンデンサへ接続することで、25µs~30sの範囲に設定できます。TPS3890-Q1は静止電流が2.1µAと非常に低く、小形の1.5mm×1.5mmパッケージで供給されるため、バッテリ駆動および実装面積の制限されるアプリケーションに適しています。このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲(TJ)にわたって完全に動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS3890EVM-775 — TPS3890 プログラマブル遅延搭載、低静止電流(Iq)、精度 1% の高精度スーパーバイザの評価モジュール
The TPS3890EVM-775 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS3890 Low Quiescent Current, 1% Accurate Supervisor with Programmable-Delay. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-050008 — 電圧監視機能を向上した ADAS 向け電源のリファレンス・デザイン
この車載電源のリファレンス・デザインは、先進運転支援システム (ADAS) に搭載するセーフティー・マイコン向けに付加的な高精度電圧スーパーバイザ機能とウィンドウ・ウォッチドッグをサポートします。これらの ADAS システムは、自動的な緊急ブレーキ、車線逸脱防止支援、アダプティブ・クルーズ・コントロールのような運転機能を制御できます。高精度の電圧検出器はスーパーバイザ機能を改善するために各レールを監視するモニタであり、お客様が機能安全の目標を達成するのに役立ちます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点