TPS3890EVM-775

TPS3890 プログラマブル遅延搭載、低静止電流(Iq)、精度 1% の高精度スーパーバイザの評価モジュール

TPS3890EVM-775

購入

概要

The TPS3890EVM-775 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS3890 Low Quiescent Current, 1% Accurate Supervisor with Programmable-Delay. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring low power, high-accurate voltage monitoring.

特長
  • High Threshold Accuracy: ±0.5% Typ
  • Very Low IQ: 2 µA typ.
  • Manual Reset (MR) Input
  • Open Drain RESET Output
スーパーバイザとリセット IC
TPS3890 プログラマブル遅延機能搭載、低静止電流、1% 精度、スーパーバイザ TPS3890-Q1 車載、低静止電流 (Iq)、1% 精度、遅延がプログラマブルなスーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3890EVM-775 — TPS3890 低静止電流(Iq)、精度 1% のプログラマブル遅延スーパーバイザの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3890EVM-775 Evaluation 2016年 3月 31日
証明書 TPS3890EVM-775 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ