ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3890

アクティブ

プログラマブル遅延機能搭載、低静止電流、1% 精度、スーパーバイザ

製品詳細

Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.15, 1.44, 1.73, 1.9, 2.4, 2.89, 3.17, adjustable Features Manual reset capable, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.002 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.008, 0.018, 0.025 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.15, 1.44, 1.73, 1.9, 2.4, 2.89, 3.17, adjustable Features Manual reset capable, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.002 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.008, 0.018, 0.025 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • パワーオン・リセット(POR)ジェネレータを搭載、遅延時間を40μs~30sの範囲で変更可能
  • 非常に低い静止電流: 2.1μA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度: 1% (最大値)
  • 高精度のヒステリシス
  • 固定および可変のスレッショルド電圧
    • 標準レールの固定スレッショルド:
      1.2V~3.3V
    • 最低1.15Vまで調整可能
  • マニュアル・リセット(MR)入力
  • オープン・ドレインRESET出力
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • パッケージ: 1.5mm×1.5mm WSON

アプリケーション

  • DSPまたはマイクロコントローラ
  • FPGAおよびASIC
  • ノートブックおよびデスクトップ・コンピュータ
  • スマートフォン、ハンドヘルド製品
  • 携帯用のバッテリ駆動製品
  • ソリッドステート・ドライブ
  • セットトップ・ボックス
  • 産業用制御システム

All trademarks are the property of their respective owners.

  • パワーオン・リセット(POR)ジェネレータを搭載、遅延時間を40μs~30sの範囲で変更可能
  • 非常に低い静止電流: 2.1μA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度: 1% (最大値)
  • 高精度のヒステリシス
  • 固定および可変のスレッショルド電圧
    • 標準レールの固定スレッショルド:
      1.2V~3.3V
    • 最低1.15Vまで調整可能
  • マニュアル・リセット(MR)入力
  • オープン・ドレインRESET出力
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • パッケージ: 1.5mm×1.5mm WSON

アプリケーション

  • DSPまたはマイクロコントローラ
  • FPGAおよびASIC
  • ノートブックおよびデスクトップ・コンピュータ
  • スマートフォン、ハンドヘルド製品
  • 携帯用のバッテリ駆動製品
  • ソリッドステート・ドライブ
  • セットトップ・ボックス
  • 産業用制御システム

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3890は高精度の電圧スーパーバイザで、静止電流が低く、最低1.15Vのシステム電圧を監視でき、SENSE電圧がプリセットされたスレッショルドより低下したとき、またはマニュアル・リセット(MR)ピンが論理LOWに低下したとき、オープン・ドレインのRESET信号をアサートします。RESET出力は、SENSE電圧とマニュアル・リセット(MR)がそれぞれのスレッショルド以上に復帰した後も、ユーザーが設定した遅延時間だけLOWに維持されます。TPS3890ファミリは、高精度の基準電圧を使用して、1%のスレッショルド精度を実現しています。リセットの遅延時間は、CTピンを外付けのコンデンサへ接続することで、40μs~30sの範囲に設定できます。TPS3890は静止電流が2.1μAと非常に低く、小形の1.5mm×1.5mmパッケージで供給されるため、バッテリ駆動および実装面積の制限されるアプリケーションに適しています。このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲(TJ)にわたって完全に動作が規定されています。

TPS3890は高精度の電圧スーパーバイザで、静止電流が低く、最低1.15Vのシステム電圧を監視でき、SENSE電圧がプリセットされたスレッショルドより低下したとき、またはマニュアル・リセット(MR)ピンが論理LOWに低下したとき、オープン・ドレインのRESET信号をアサートします。RESET出力は、SENSE電圧とマニュアル・リセット(MR)がそれぞれのスレッショルド以上に復帰した後も、ユーザーが設定した遅延時間だけLOWに維持されます。TPS3890ファミリは、高精度の基準電圧を使用して、1%のスレッショルド精度を実現しています。リセットの遅延時間は、CTピンを外付けのコンデンサへ接続することで、40μs~30sの範囲に設定できます。TPS3890は静止電流が2.1μAと非常に低く、小形の1.5mm×1.5mmパッケージで供給されるため、バッテリ駆動および実装面積の制限されるアプリケーションに適しています。このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲(TJ)にわたって完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS3840 アクティブ マニュアル リセットとプログラマ遅延機能搭載のナノパワー、高入力電圧スーパーバイザ Offers more fixed voltage threshold options, a wide 10-V input voltage, low IQ (350 nA) and 1% threshold accuracy.
TPS3899 アクティブ プログラマブルなセンスとリセット遅延機能搭載、ナノパワー スーパーバイザ This product offers a separate SENSE pin with high accuracy adjustable or multiple fixed threshold options and programmable SENSE delay feature.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3890低静止電流、1%精度のスーパーバイザ、遅延プログラム可能 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 1月 23日
回路設計 高性能オーディオ用補助回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 30日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション概要 Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) 2019年 4月 5日
アプリケーション・ノート Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions 2019年 4月 5日
アプリケーション概要 Using The Manual Reset On Voltage Supervisors to Debounce a Pushbutton Switch 2019年 3月 8日
アプリケーション概要 Mitigating the Voltage Glitch on the Output of a Voltage Supervisor (Reset IC) D 2018年 6月 27日
アプリケーション・ノート How Comparator Topology Influences Propagation Delay 2017年 4月 5日
技術記事 Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor PDF | HTML 2017年 3月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート、IEEE802.3bt 対応、PSE (給電側) システム向け、マザーボード

PSEMTHR24EVM-081 は、TPS23881 と TPS23882 を搭載した PSE コントローラ向けのベース ボードです。このボードは、24 個の 2 ペア / 4 ペア ポートを搭載しており、それらのポートを使用して IEEE 802.3at アプリケーション向けにポートあたり 30W、また、IEEE 802.3bt アプリケーション向けにポートあたり 90W を供給することができます。

評価ボード

TPS3890EVM-775 — TPS3890 低静止電流、精度 1%、プログラマブル遅延付きスーパーバイザの評価基板

TPS3890EVM-775 評価基板は、プログラマブル遅延を備えた低静止電流で精度 1% のスーパーバイザの TPS3890 の動作と性能を評価するための標準的な構成用に設計されています。この評価基板の回路基板は、低消費電力かつ高精度な電圧モニタリングを必要とするエンジニアリング用途向けのリファレンス デザインとして構成されています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS389001 PSpice Transient Model

SLVMBN5.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389001 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBN4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389012 PSpice Transient Model

SLVMBM0.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389012 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBM1.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389015 PSpice Transient Model

SLVMBM3.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389015 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBM2.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389018 PSpice Transient Model

SLVMBM4.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389018 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBM5.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389020 PSpice Transient Model

SLVMBM7.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389020 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBM6.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389025 PSpice Transient Model

SLVMBM9.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389025 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBM8.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389030 PSpice Transient Model

SLVMBN0.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389030 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBN1.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389033 PSpice Transient Model

SLVMBN2.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389033 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBN3.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389033G Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM799A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389033G Unencrypted Spice Transient Model

SBVJ003.ZIP (2 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS389033K Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM800A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389033K Unencrypted Spice Transient Model

SBVJ004.ZIP (2 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS389050 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVJ002.ZIP (2 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS389050 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM798A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389050G Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM797A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389050G Unencrypted Spice Transient Model

SBVJ001.ZIP (2 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS389050L Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM801A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389050L Unencrypted Spice Transient Model

SBVJ005.ZIP (2 KB) - Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050026-23881 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを紹介します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。このデザインは、MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとした当社の FirmPSE システム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050026-23882 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian