TIDA-050026-23882
マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
TIDA-050026-23882
概要
このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート アプリケーション向けの総合的なシステム レベル ソリューションを実現できます。このデザインは、優先順位付きのポート パワー マネージメント、複数の電源、レガシー PD 検出機能、フィールド アップグレード機能、ホストとの UART/I2C 通信などをサポートしています。このデザインに使用されている TI の FirmPSE システム ファームウェア GUI では、ボタンを数回クリックするだけで本番レベルの PSE システム ファームウェア コードをカスタマイズでき、システムとのリアルタイム通信を行えます。加えて、最大 48 ポートの PSE システムをサポートするために、エッジ コネクタ経由でこのデザインを 2 個カスケード接続することも可能です。
PoE 評価エコシステム全体には以下のものが含まれています (オプションのコンパニオン ツールもリストされています)。
- 24 ポート PoE PSE 評価システム
- PSEMTHR24EVM-081:24 ポート PoE PSE アプリケーション用マザー ボード (別売り)
- TPS23881EVM-083:24 ポート、タイプ 3 / タイプ 4、4 ペア (90W) PoE PSE アプリケーション用 TPS23881 ドーター カード (別売り)
- TPS23882EVM-084:24 ポート、タイプ 3、2 ペア (30W) PoE PSE アプリケーション用 TPS23882 ドーター カード (別売り)
- PSEM0MCUDAUEVM-018:24 ポート PoE PSE アプリケーション用 MSPM0 ドーター カード (別売り)
- MSP-FET:MSP430 デバイスにフラッシュ書き込みを行うために PSE システム ファームウェア GUI と組み合わせて使用 (別売り)
- XDS110 デバッガ:MSPM0 デバイスにフラッシュ書き込みを行うために PSE システム ファームウェア GUI と組み合わせて使用 (別売り)
- USB2ANY インターフェイス アダプタ:PSEMCUDAUEVM-082 および PSEM0MCUDAUEVM-018 ドーター カードとの I2C/UART 相互作用のために PSE システムのソフトウェア GUI と組み合わせて使用 (別売り)
- PSE システム ソフトウェアのコード イメージ
- IEEE 802.3bt PoE PD アプリケーション用 TPS2373 評価モジュール
- IEEE 802.3bt PoE PD アプリケーション用 TPS2372-4EVM 評価モジュール
- ライティング用 TPS2372-3 IEEE 802.3bt タイプ 3 PoE PD 評価モジュール
特長
- 構成可能な GUI とホスト インターフェイス
- マルチポート パワー マネージメント
- エッジ コネクタ経由で 2 つのデザインをカスケード接続することにより、48 ポート PSE システムを実現可能
- 複数の電源をサポート
- レガシー PD 容量の測定
| 出力電圧オプション | TIDA-050026-23882.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 44 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 1.25 |
| 出力電力(W) | 60 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | POE |
通信機器
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSPM0G1107 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
開発の開始
ハードウェア開発
PSEM0DAUEVM-018 — MSPM0 MCU daughtercard for 24-port IEEE 802.3bt-ready PSE system
このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PSEM0DAUEVM-018 — MSPM0 MCU daughtercard for 24-port IEEE 802.3bt-ready PSE system
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート PSE システム向け、PSE ドーター・カード
このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート PSE システム向け、PSE ドーター・カード
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TPS23882EVM-084 — 24 ポート PSE システム向け TPS23882 タイプ 3、30W、2 ペア、PSE ドーター・カード
このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TPS23882EVM-084 — 24 ポート PSE システム向け TPS23882 タイプ 3、30W、2 ペア、PSE ドーター・カード
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | マルチポート・アプリケーション用 24 ポート(2 ペア)電源装置のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/10/28 | ||
| アプリケーション概要 | Choosing PoE PSE System Software Solutions | PDF | HTML | 2021/08/03 | |||
| 技術記事 | Get more out of your power supply with port power management | PDF | HTML | 2019/11/11 | |||
| アナログ デザイン ジャーナル | Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches | 2019/09/30 |