TPS7A4001

アクティブ

イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A43 アクティブ パワー グッドと高精度イネーブル搭載、50mA、85V、超低静止電流 (IQ)、デュアル、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Alternative option with lower IQ.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A19 アクティブ パワー・グッドとイネーブル搭載、450mA、40V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ Wide-input-voltage (40-V) LDO regulator with a higher current rating.

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 7 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Noise (µVrms) 58 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.02 Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 7 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Noise (µVrms) 58 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.02 Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 非常に高い最大入力電圧:100V
  • 幅広い入力電圧範囲:7V~100V
  • 精度:
    • 公称:1%
    • 全ライン、全負荷、全温度の範囲に対して:2.5%
  • 低静止時自己消費電流:25μA
  • シャットダウン時自己消費電流:4.1μA
  • 最大出力電流:50mA
  • CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
  • 可変出力電圧:約1.175V~90V
  • セラミック・コンデンサで安定動作:
    • 入力容量:1μF以上
    • 出力容量:4.7μF以上
  • ドロップアウト電圧:290mV
  • 過電流制限および過熱保護を内蔵
  • パッケージ:熱特性の優れたMSOP-8 PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲:–40°C~+125°C
  • 非常に高い最大入力電圧:100V
  • 幅広い入力電圧範囲:7V~100V
  • 精度:
    • 公称:1%
    • 全ライン、全負荷、全温度の範囲に対して:2.5%
  • 低静止時自己消費電流:25μA
  • シャットダウン時自己消費電流:4.1μA
  • 最大出力電流:50mA
  • CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
  • 可変出力電圧:約1.175V~90V
  • セラミック・コンデンサで安定動作:
    • 入力容量:1μF以上
    • 出力容量:4.7μF以上
  • ドロップアウト電圧:290mV
  • 過電流制限および過熱保護を内蔵
  • パッケージ:熱特性の優れたMSOP-8 PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲:–40°C~+125°C

TPS7A4001は、熱特性強化パッケージ(MSOP-8)で供給される超高耐電圧のリニア・レギュレータであり、最大100Vの連続した直流または過渡の入力電圧に耐えることができます。

TPS7A4001は、4.7μF以上の任意の出力容量および1μF以上の任意の入力容量(温度変動および公差を考慮した実容量)で安定して動作します。これにより、小型のパッケージ(MSOP-8)に加えて小さな出力コンデンサを使用できるため、デバイスの実装に必要な基板領域は最小限で済みます。また、TPS7A4001では、標準CMOSロジックと互換性のあるイネーブル・ピン(EN)を使用して、低消費電流のシャットダウン・モードにする事ができます。

TPS7A4001は、障害発生時にシステムを保護するため、過熱シャットダウンおよび過電流制限機能を内蔵しています。MSOP-8パッケージの動作温度範囲は、TJ = –40°C~+125°Cです。

さらに、TPS7A4001は、通信および産業機器用アプリケーションで使用される中間電圧レールから低電圧電源を生成するのに最適です。適切にレギュレーションされた電圧レールを提供するだけでなく、非常に高くて高速な過渡電圧にも耐え、レギュレーションを維持できます。これらの機能により、PoE、バイアス電源、LED照明などの幅広いアプリケーションに対して、より単純でコスト効果の高いサージ保護回路を実現できます。

TPS7A4001は、熱特性強化パッケージ(MSOP-8)で供給される超高耐電圧のリニア・レギュレータであり、最大100Vの連続した直流または過渡の入力電圧に耐えることができます。

TPS7A4001は、4.7μF以上の任意の出力容量および1μF以上の任意の入力容量(温度変動および公差を考慮した実容量)で安定して動作します。これにより、小型のパッケージ(MSOP-8)に加えて小さな出力コンデンサを使用できるため、デバイスの実装に必要な基板領域は最小限で済みます。また、TPS7A4001では、標準CMOSロジックと互換性のあるイネーブル・ピン(EN)を使用して、低消費電流のシャットダウン・モードにする事ができます。

TPS7A4001は、障害発生時にシステムを保護するため、過熱シャットダウンおよび過電流制限機能を内蔵しています。MSOP-8パッケージの動作温度範囲は、TJ = –40°C~+125°Cです。

さらに、TPS7A4001は、通信および産業機器用アプリケーションで使用される中間電圧レールから低電圧電源を生成するのに最適です。適切にレギュレーションされた電圧レールを提供するだけでなく、非常に高くて高速な過渡電圧にも耐え、レギュレーションを維持できます。これらの機能により、PoE、バイアス電源、LED照明などの幅広いアプリケーションに対して、より単純でコスト効果の高いサージ保護回路を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 入力電圧 100V、50mA、超高電圧リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2011年 5月 25日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技術記事 Improving IC reliability for harsh design environments PDF | HTML 2018年 6月 11日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
ホワイト・ペーパー Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper 2015年 2月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8805EVM — DRV8805 評価モジュール

The DRV8805 evaluation module consists of a quad low-side motor driver with built-in indexer control interface that can be used to drive a unipolar stepper motor in full-step, half-step or wave mode. With the DRV8805EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8805 motor (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

OPA547EVM — OPA547 評価モジュール

The OPA547EVM is a platform for evaluating the OPA547 in a variety of circuit configurations. Circuit configuations include inverting/non-inverting gain, single/dual power supply, internal/external load and external reference. Access is provided to the Enable/Shutdown pin and LED's provide visual (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート、IEEE802.3bt 対応、PSE (給電側) システム向け、マザーボード

PSEMTHR24EVM-081 は、TPS23881 と TPS23882 を搭載した PSE コントローラ向けのベース ボードです。このボードは、24 個の 2 ペア / 4 ペア ポートを搭載しており、それらのポートを使用して IEEE 802.3at アプリケーション向けにポートあたり 30W、また、IEEE 802.3bt アプリケーション向けにポートあたり 90W を供給することができます。

評価ボード

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

The TPS7A4001EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A4001 50mA, 100V input, single output low-dropout linear regulator in a DGN (1.0mm x 1.0mm) package. The TPS7A4001EVM provides an adjustable, regulated output voltage that is factory set to 3.3V.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A4001 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SBVM143A.TSC (91 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS7A4001 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SBVM142A.TSM (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A4001 Transient PSpice Model (Rev. B)

SLVM135B.ZIP (23 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010046 — IEEE 802.3at Type-1 (12.95W 以下) の PoE-PD (受電側) 機器として、EMC に準拠した 10/100Mbps イーサネット PHY のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、低消費電力のイーサネット物理層 (PHY) である DP83825 を使用して、10 ~ 100Mbps 向けに最適化済みです。このデバイスは、CAT5e ケーブルを使用する場合に 150m の到達距離をサポートしますが、この長さは標準的なイーサネットの距離制限である 100m (328 フィート) を上回っています。このデザインは、IEEE802.3at Type-1 (13W) PoE-PD である TPS23755 デバイスと、統合型の 1 次側レギュレーション フライバック DC/DC コントローラを組み合わせて使用し、イーサネット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050026-23881 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。 このデザインは、MSP430F523x ファミリをベースとした TI の FirmPSE システム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050026-23882 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート アプリケーション向けの総合的なシステム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00465 — シングル・ポート パワー・オーバー・イーサネット、タイプ 2 自動モード PSE

TIDA-00465 は、TPS23861 を使用し、PoE Type 2 自律モードの PSE(電力供給側)シングル・ポートを小型フォーム・ファクタで実装したアプリケーションです。このデザインは、PoE 形式で電力を供給される負荷に対して、さまざまなイーサネット・ケーブルを経由して最大 30W の電力を供給します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20588 — 完全自律シングル・ポート Type 2(30W)PoE PSE のリファレンス・デザイン

The PMP20588 reference design utilizes the TPS23861 PSE controller to implement a single port Type 2 PoE PSE.  An isolated flyback converter, utilizing the LM5022 current mode PWM controller, accepts a 12Vdc/24Vac input and provides a 55Vdc/600mA output source for the PSE.  It is ideally (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00483 — FSK モジュレーション リファレンス・デザインのシングル電流ループを使用したデュアル・センサ測定

The TIDA-00483 reference design demonstrates a 4-20mA current loop subsystem capable of measuring the surrounding environment and communicating the temperature, humidity, and ambient light over the loop. The small footprint of the design contains all sensors, filters, and control circuitry to (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ