TIDA-00465
シングル・ポート パワー・オーバー・イーサネット、タイプ 2 自動モード PSE
TIDA-00465
概要
TIDA-00465 は、TPS23861 を使用し、PoE Type 2 自律モードの PSE(電力供給側)シングル・ポートを小型フォーム・ファクタで実装したアプリケーションです。このデザインは、PoE 形式で電力を供給される負荷に対して、さまざまなイーサネット・ケーブルを経由して最大 30W の電力を供給します。
特長
- TPS23861 IEEE 802.3at PSE コントローラ
- シングル・ポート 30W PoE 電力供給
- PD(受電側)の自動検出と分類
- PD の自動電源投入と接続解除
- 48VDC、40W の AC-DC アダプタのみが必要
出力電圧オプション | TIDA-00465.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 48 |
Vin (Max) (V) | 56 |
Vout (Nom) (V) | 48 |
Iout (Max) (A) | 56 |
Output Power (W) | 2688 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCX9A.PDF (220 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Single Port, Power-over-Ethernet, Type 2 Auto-Mode PSE Reference Design (Rev. A) | 2019年 11月 11日 |