TIDA-00483
FSK モジュレーション リファレンス・デザインのシングル電流ループを使用したデュアル・センサ測定
TIDA-00483
概要
The TIDA-00483 reference design demonstrates a 4-20mA current loop subsystem capable of measuring the surrounding environment and communicating the temperature, humidity, and ambient light over the loop. The small footprint of the design contains all sensors, filters, and control circuitry to calculate and communicate the sensor data. The reference design is intended for process measurement applications in factory automation, field transmitters and building automation. The sensors, MCU and communication modules all run from the current loop power, requiring less than 3.5 mA.
特長
- Reduce cabling and installation cost by transmitting two variable parameters simultaneously on a 4-20mA current loop
- Expandable to additional sensor parameters via FSK-modulated digital data stream
- Dual op-amp 4th order Butterworth filter for FSK generation reduces BOM count
- Ultra Low power MSP430 consumes less of the 3.5 mA budget allowing more current for sensors in the loop
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIL7A.PDF (90 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR5969 — 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF | HTML開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Dual Sensor Measurement Using Single Current-Loop Design Guide | 2015年 8月 26日 |