PMP20588

完全自律シングル・ポート Type 2(30W)PoE PSE のリファレンス・デザイン

概要

The PMP20588 reference design utilizes the TPS23861 PSE controller to implement a single port Type 2 PoE PSE.  An isolated flyback converter, utilizing the LM5022 current mode PWM controller, accepts a 12Vdc/24Vac input and provides a 55Vdc/600mA output source for the PSE.  It is ideally suited for any Type 2 (30W) PoE PSE application.

特長
  • Fully autonomous, no digital interface required
  • 12Vdc or 24Vac input provides versatility
  • 1500VRMS isolation from input to PSE output
  • Port ON status LED
出力電圧オプション PMP20588.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 38
Vout (Nom) (V) 55
Iout (Max) (A) .6
Output Power (W) 33
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync^POE
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

Important note

This reference design replaces the now obsolete PMP20981.

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDC7.PDF (1378 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRRO1.PDF (245 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRO2.PDF (37 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRO3.PDF (234 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRO5.ZIP (959 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDL8.ZIP (539 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCDL9.ZIP (911 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRO4.PDF (1304 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM50226 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A5mm x 6mm の SON 封止、9.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、61mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4001イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
給電側機器

TPS23861自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20588 Test Results 2017年 6月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ