ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5156 アクティブ デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency and up to 60-V input operating voltage.
LM5156H アクティブ デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ A newer device with higher efficiency, spread spectrum in HTSSOP package.
比較対象デバイスと類似の機能
LM5122 アクティブ マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ This controller is intended for high-efficiency synchronous boost regulator applications.

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.25 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.0035 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.25 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.0035 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 内部的な60Vスタートアップ・レギュレータ
  • 1AピークMOSFETゲート・ドライバ
  • VIN範囲: 6V~60V (スタートアップ後に最低3Vで動作)
  • デューティ・サイクル制限90%
  • プログラム可能でヒステリシス付きのUVLO
  • サイクルごとの電流制限
  • 外部同期可能(ACカップリング)
  • 単一の抵抗による発振器周波数の設定
  • スロープ補償
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 10ピンのVSSOPパッケージ
  • 内部的な60Vスタートアップ・レギュレータ
  • 1AピークMOSFETゲート・ドライバ
  • VIN範囲: 6V~60V (スタートアップ後に最低3Vで動作)
  • デューティ・サイクル制限90%
  • プログラム可能でヒステリシス付きのUVLO
  • サイクルごとの電流制限
  • 外部同期可能(ACカップリング)
  • 単一の抵抗による発振器周波数の設定
  • スロープ補償
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 10ピンのVSSOPパッケージ

LM5022デバイスは、高電圧のローサイドNチャネルMOSFETコントローラで、昇圧およびSEPICレギュレータに理想的です。シングル・エンドのプライマリ・トポロジを実装するため必要なすべての機能が搭載されています。出力電圧レギュレーションは電流モード制御を基礎としているため、ループ補償の設計が簡単になるとともに、入力電圧のフィードフォワードが組み込まれています。LM5022にはスタートアップ・レギュレータが搭載されており、6V~60Vの広い入力電圧範囲で動作します。PWMコントローラは高速動作用に設計されており、最高2.2MHzの発振器周波数と、100ns未満の総伝搬遅延を実現しています。追加機能として、エラー・アンプ、高精度の基準電圧、ライン低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、勾配補償、ソフトスタート、外部同期機能、サーマル・シャットダウンがあります。LM5022は10ピンのVSSOPパッケージで利用可能です。

LM5022デバイスは、高電圧のローサイドNチャネルMOSFETコントローラで、昇圧およびSEPICレギュレータに理想的です。シングル・エンドのプライマリ・トポロジを実装するため必要なすべての機能が搭載されています。出力電圧レギュレーションは電流モード制御を基礎としているため、ループ補償の設計が簡単になるとともに、入力電圧のフィードフォワードが組み込まれています。LM5022にはスタートアップ・レギュレータが搭載されており、6V~60Vの広い入力電圧範囲で動作します。PWMコントローラは高速動作用に設計されており、最高2.2MHzの発振器周波数と、100ns未満の総伝搬遅延を実現しています。追加機能として、エラー・アンプ、高精度の基準電圧、ライン低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、勾配補償、ソフトスタート、外部同期機能、サーマル・シャットダウンがあります。LM5022は10ピンのVSSOPパッケージで利用可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5022 60V、昇圧およびSEPIC用ローサイド・コントローラ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2018年 3月 13日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 What is behind isolated DC/DC converter voltage regulation? PDF | HTML 2015年 8月 31日
ホワイト・ペーパー How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs 2014年 7月 29日
アプリケーション・ノート Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
アプリケーション・ノート AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013年 5月 3日
アプリケーション・ノート Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 10月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5022EVAL — 昇圧、60V ローサイド・コントローラ、評価ボード

LM5022 60V Low Side Controller for Boost and SEPIC

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5022 PSpice Average Model (Rev. A)

SNVM337A.ZIP (58 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5022 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVM336B.ZIP (168 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5022 TINA-TI Average Reference Design (Rev. A)

SNVM447A.TSC (3359 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5022 TINA-TI Average Spice Model (Rev. A)

SNVM448A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5022 TINA-TI Boost Load Transient Reference Design

SNVM450.TSC (144 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5022 TINA-TI Boost Startup Reference Design

SNVM449.TSC (144 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5022 TINA-TI Flyback Transient Reference Design

SNVMB66.TSC (158 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5022 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SNVM451A.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5022 Unencrypted PSpice Average Model (Rev. A)

SNVMAF7A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5022 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAF6B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

多くの TI リファレンス デザインには、LM5022 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian