ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

4.25 ~ 75V、モノリシック、2 スイッチ、フォワード DC/DC レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5180 アクティブ 100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ PSR flyback topology eliminates opto coupler.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.25 Vin (max) (V) 75 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 750 Features Enable, Frequency synchronization Control mode current mode Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 110 Duty cycle (max) (%) 50
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.25 Vin (max) (V) 75 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 750 Features Enable, Frequency synchronization Control mode current mode Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 110 Duty cycle (max) (%) 50
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 75V のデュアルN チャネルMOSFET 内蔵
  • 4.25V から75V までの広い入力電圧範囲
  • 高耐圧バイアス・レギュレータ内蔵
  • 可変出力電圧
  • リファレンス精度1.5%
  • 電流モード制御、補償が選択可能
  • 広帯域エラー・アンプ
  • 電流センスと電流制限回路を内蔵
  • 最大デューティ・サイクル制限が50%
  • 単一抵抗によるオシレータ設定
  • オシレータの外部同期機能
  • ソフトスタート時間を調節可能
  • イネーブル/ アンダーボルテージ・ロックアウト(UVLO) ピン
  • サーマル・シャットダウン

  • 75V のデュアルN チャネルMOSFET 内蔵
  • 4.25V から75V までの広い入力電圧範囲
  • 高耐圧バイアス・レギュレータ内蔵
  • 可変出力電圧
  • リファレンス精度1.5%
  • 電流モード制御、補償が選択可能
  • 広帯域エラー・アンプ
  • 電流センスと電流制限回路を内蔵
  • 最大デューティ・サイクル制限が50%
  • 単一抵抗によるオシレータ設定
  • オシレータの外部同期機能
  • ソフトスタート時間を調節可能
  • イネーブル/ アンダーボルテージ・ロックアウト(UVLO) ピン
  • サーマル・シャットダウン

LM5015 高耐圧スイッチ・モード・レギュレータは、最小限の外付け部品を使用して効率的な高耐圧2 スイッチ・フォワード 型および2 スイッチ・フライバック型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。使い勝手の良いこの レギュレータは、最小ピーク電流限界値1A、ハイサイドとローサイドで耐圧75V のN チャネルMOSFET を内蔵しています。 2 スイッチ・トポロジーにより、MOSFET にかかる電圧は入力電圧にクランプされるので、MOSFET の電圧定格を入力電圧範 囲に近づけられます。電流モード制御に基づくレギュレータ制御方法により、ループ補償が容易で、入力電圧過渡変動時の 出力リップル除去能力を高められるライン・フィード・フォワード機能を本質的に備えます。

動作周波数は1 個の抵抗によって設定され、最高750kHz までの範囲で設定可能です。オシレータは外部クロックに同期さ せることも可能です。そのほか、サイクル・バイ・サイクル電流制限、サーマル・シャットダウン、アンダーボルテージ・ロッ クアウト、外部シャットダウン機能などの保護機能を備えています。放熱を高める露出ダイ・アタッチ・パッドを組み込んだ TSSOP-14EP パッケージで供給されます。

LM5015 高耐圧スイッチ・モード・レギュレータは、最小限の外付け部品を使用して効率的な高耐圧2 スイッチ・フォワード 型および2 スイッチ・フライバック型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。使い勝手の良いこの レギュレータは、最小ピーク電流限界値1A、ハイサイドとローサイドで耐圧75V のN チャネルMOSFET を内蔵しています。 2 スイッチ・トポロジーにより、MOSFET にかかる電圧は入力電圧にクランプされるので、MOSFET の電圧定格を入力電圧範 囲に近づけられます。電流モード制御に基づくレギュレータ制御方法により、ループ補償が容易で、入力電圧過渡変動時の 出力リップル除去能力を高められるライン・フィード・フォワード機能を本質的に備えます。

動作周波数は1 個の抵抗によって設定され、最高750kHz までの範囲で設定可能です。オシレータは外部クロックに同期さ せることも可能です。そのほか、サイクル・バイ・サイクル電流制限、サーマル・シャットダウン、アンダーボルテージ・ロッ クアウト、外部シャットダウン機能などの保護機能を備えています。放熱を高める露出ダイ・アタッチ・パッドを組み込んだ TSSOP-14EP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5015 高耐圧モノリシック2 スイッチ・フォワード型DC/DC レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2009年 1月 15日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Improving the Performance of Traditional Flyback-Topology With Two-Switch –Appro 2014年 7月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5015 Isolated Two-Switch DC-DC Regulator Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5015 Non-Isolated Two-Switch DC-DC Regulator Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
その他の技術資料 LM5015 Isolated Quickstart Design Spreadsheet 2012年 1月 26日
その他の技術資料 LM5015 Non Isolated Quickstart Design Spreadsheet 2012年 1月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5015ISOEVAL — 高電圧モノリシック 2 スイッチ・フォワード型、絶縁 DC-DC コンバータ評価ボード

High Voltage Monolithic Two-Switch Forward Isolated DC-DC Converter Evaluation Board
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5015NISOEVAL — 高電圧モノリシック、2 スイッチ・フォワード DC-DC コンバータ評価ボード

The LM5015 Non-Isolated DC-DC Regulator evaluation board provides a low cost and fully functional DC-DC regulator without employing any discrete power MOSFET. The evaluation board can be configured as either a Non-Isolated Two-Switch Forward DC-DC Regulator, or a Two-Switch Flyback DC-DC Regulator. (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3017 高効率、ローサイド・コントローラ、True Shutdown 機能付き LM3478 2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ LM3478Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ LM3488 スイッチング・レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3488Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3524D 40V、0.2A、350kHz PWM コントローラ LM3578A アプリケーションに応じて、降圧、昇圧、終端向け、2V ~ 40VIN のスイッチング・レギュレータ LM5020 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ LM5022 6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ TL1451 デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A 広い入力電圧範囲、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル コントローラ TL1451A-EP エンハンスド製品、デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A-Q1 AEC-Q100 認証済み、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル PWM コントローラ TL5001 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A-Q1 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001M 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、-55°C ~ 125°C の動作範囲、PWM コントローラ TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS43000 マルチトポロジ(降圧、昇圧、SEPIC)対応高効率 DC/DC コントローラ TPS55010 2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ、FET 内蔵 UC2572 負電圧出力、フライバック・パルス幅変調器 (PWM)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25017 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM25018 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM25019 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM2577 3.5V ~ 40V、3A、部品点数の少ない昇圧レギュレータ LM2585 4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2586 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2587 4V ~ 40V、5A、入力電圧範囲 (Vin) の広い昇圧フライバック・レギュレータ LM2588 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、5A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2621 1.2V ~ 14V の入力電圧、1A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623 0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623-Q1 AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC LM2735 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM2735-Q1 AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM34925 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM34926 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、300mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM34927 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM5000 3.1 ~ 40V の広い入力電圧範囲、2A、電流モードの非同期整流・昇圧レギュレータ LM5001 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ LM5001-Q1 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ LM5002 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ LM5015 4.25 ~ 75V、モノリシック、2 スイッチ、フォワード DC/DC レギュレータ LM5017 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ LM5018 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ LM5019 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広入力範囲の 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5161 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流・降圧/Fly-Buck コンバータ LM78S40 1.5A、調整可能、昇圧 / 降圧 / 反転いずれかの構成のレギュレータ TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ TPS55340-EP 拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS55340-Q1 AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS61175 3A、40V 高電圧昇圧コンバータ、ソフト・スタート機能付き、プログラマブルなスイッチング周波数 TPS61175-Q1 ソフト・スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ
計算ツール

LM5015ISOLATED-CALC — LM5015 絶縁、クイック・スタート・デザイン・スプレッドシート

計算ツール

LM5015NON-ISOLATED-CALC — LM5015 非絶縁、クイック・スタート・デザイン・スプレッドシート

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ