ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM3481-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5155-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency and up to 45-V input operating voltage.
LM5156-Q1 アクティブ デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency, spread spectrum and up to 60-V input operating voltage.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS40210-Q1 アクティブ 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ For applications requiring lower quiescent current or higher efficiency.

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 48 Vin (min) (V) 2.97 Vout (max) (V) 500 Vout (min) (V) 1.26 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0037 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 48 Vin (min) (V) 2.97 Vout (max) (V) 500 Vout (min) (V) 1.26 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0037 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 10 ピン VSSOP パッケージ
  • 1A のピーク電流能力を備えたプッシュプル ドライバを内蔵
  • 電流制限とサーマル シャットダウン
  • コンデンサと抵抗により周波数補償を最適化
  • 内部ソフトスタート
  • 電流モード動作
  • 調整可能なヒステリシス付き低電圧誤動作防止
  • 軽負荷時のパルス スキップ
  • 主な仕様
    • 広い電源電圧範囲:2.97V~48V
    • 調整および同期可能なクロック周波数:100kHz~1MHz
    • 内部基準電圧の精度は全温度範囲で ±1.5 パーセント
    • シャットダウン時の消費電流 (全温度範囲):10µA
  • WEBENCH Power Designer により、LM3481-Q1 を使用したカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 10 ピン VSSOP パッケージ
  • 1A のピーク電流能力を備えたプッシュプル ドライバを内蔵
  • 電流制限とサーマル シャットダウン
  • コンデンサと抵抗により周波数補償を最適化
  • 内部ソフトスタート
  • 電流モード動作
  • 調整可能なヒステリシス付き低電圧誤動作防止
  • 軽負荷時のパルス スキップ
  • 主な仕様
    • 広い電源電圧範囲:2.97V~48V
    • 調整および同期可能なクロック周波数:100kHz~1MHz
    • 内部基準電圧の精度は全温度範囲で ±1.5 パーセント
    • シャットダウン時の消費電流 (全温度範囲):10µA
  • WEBENCH Power Designer により、LM3481-Q1 を使用したカスタム設計を作成

LM3481-Q1 デバイスは、さまざまな用途に使用できる、スイッチング レギュレータ用の高性能なローサイド N-FET コントローラです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックの各コンバータ、およびプライマリ スイッチとしてローサイド FET を必要とするトポロジでの使用向けに設計されています。さらに、LM3481-Q1 デバイスは、非常に高いスイッチング周波数で動作可能なため、ソリューション全体を小型化できます。LM3481-Q1 デバイスのスイッチング周波数は、1 個の外付け抵抗を使用するか、または外部クロックと同期させることにより、100kHz~1MHz の任意の値に調整できます。電流モード制御を使うと、サイクルごとの電流制限が可能になることに加えて、広い帯域幅と優れた過渡応答が得られます。電流制限は、1 個の外付け抵抗で設定できます。

LM3481-Q1 デバイスには、サーマル シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの保護機能が組み込まれています。省電力シャットダウン モードにより、合計消費電流は5µAに低減され、電源シーケンスを実行できます。内部ソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。内蔵の電流スロープ補償によって、設計が簡素化されています。さらに、特定のアプリケーションで必要な場合は、1 個の抵抗を使用して補償機能を強化できます。

LM3481-Q1 デバイスは、さまざまな用途に使用できる、スイッチング レギュレータ用の高性能なローサイド N-FET コントローラです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックの各コンバータ、およびプライマリ スイッチとしてローサイド FET を必要とするトポロジでの使用向けに設計されています。さらに、LM3481-Q1 デバイスは、非常に高いスイッチング周波数で動作可能なため、ソリューション全体を小型化できます。LM3481-Q1 デバイスのスイッチング周波数は、1 個の外付け抵抗を使用するか、または外部クロックと同期させることにより、100kHz~1MHz の任意の値に調整できます。電流モード制御を使うと、サイクルごとの電流制限が可能になることに加えて、広い帯域幅と優れた過渡応答が得られます。電流制限は、1 個の外付け抵抗で設定できます。

LM3481-Q1 デバイスには、サーマル シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの保護機能が組み込まれています。省電力シャットダウン モードにより、合計消費電流は5µAに低減され、電源シーケンスを実行できます。内部ソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。内蔵の電流スロープ補償によって、設計が簡素化されています。さらに、特定のアプリケーションで必要な場合は、1 個の抵抗を使用して補償機能を強化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3481-Q1 昇圧、SEPIC、およびフライバック DC/DC コンバータ用、高効率コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 6日
アプリケーション概要 非同期整流昇圧コンバータ設計における軽負荷状況でのパルス スキップ動作の回避 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
技術記事 Create a 24W power supply for automotive LED lighting systems PDF | HTML 2016年 10月 14日
ユーザー・ガイド AN-2094 LM3481 SEPIC Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 25日
ユーザー・ガイド 330mW AC or DC Tiny Flyback Converter Power Supply Reference Design User Guide 2012年 1月 27日
アプリケーション・ノート Application Note 1756 LM3481 Evaluation Board (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2008年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3481-FLYBACKEVM — LM3481 昇圧コントローラ向け絶縁型フライバック トポロジの評価基板

テキサス インスツルメンツの LM3481-FLYBACKEVM は、絶縁型フライバック トポロジにおける LM3481 DC/DC 昇圧コントローラの性能評価を可能にします。この評価基板は、5.5V ~ 36V の入力で動作し、12V の絶縁出力で 2A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM3481EVAL — 高効率ブースト・スイッチング・コントローラ評価ボード、12V 出力

The LM3481 is a current mode, low side N channel FET controller. It can be utilized in numerous configurations including a Boost, Flyback or SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter). This evaluation board demonstrates the flexibility of the LM3481 in a boost topology providing 12 volt output (...)

ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.A): PDF
シミュレーション・モデル

LM3481 TINA-TI Load Transient Reference Design (Rev. C)

SNVM229C.TSC (600 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3481 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. B)

SNVM418B.TSC (600 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3481 TINA-TI TRANSIENT SPICE MODEL (Rev. C)

SNVM230C.ZIP (29 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM3481 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. D)

SNVM713D.ZIP (117 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM3481-BOOST-CALC LM3481 Quickstart Calculator for Boost

The LM3481 Boost Quickstart Calculator Tool assist in the configuration of the power stage and the external components for the LM3481.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM3481-FLYBACK-CALC LM3481 quick start calculator for Flyback

The LM3481 Flyback quick start calculator tool assist in the configuration of the power stage and the external components for the LM3481
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM3481-SEPIC-CALC LM3481 quick start calculator for SEPIC

The LM3481 SEPIC quick start calculator tool assists in the configuration of the power stage and the external components for the LM3481 device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01234 — 車載 LED ライティング用 24V 昇圧またはバッテリ電圧までの昇圧を行う電源回路のリファレンス デザイン

TIDA-01234 は、LM3481-Q1 ベースの車載 LED アプリケーションに最適な、高効率(94%)、低コスト 24W 非同期整流昇圧回路のためのリファレンス デザインです。
このリファレンス デザインの用途は、ヘッドライトやリア ライトなどの車載高輝度照明や、室内 LED 照明システムです。入力範囲 6Vin ~ 18Vinで動作し、1A の定電流で動作する 6 ~ 7 個の LED (16V ~ 24V) を直列接続したストリングを複数駆動することができます。このリファレンス デザインは、アナログ LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22589 — 非常に広い入力範囲、10W 絶縁型フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、19VDC ~ 60VDC と 85VAC ~ 275VAC のデュアル入力を受け入れる、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した低消費電力フライバックのデザインです。このデザインは、出力負荷に 24V で 420mA を供給する設計を採用しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21404 — 車載 DC/AC インバータ向け、高効率昇圧コンバータ電源のリファレンス デザイン

この単相昇圧コンバータは、120V ~ 350V の入力電圧範囲で動作し、非絶縁型で 221V/0.87A の出力を提供します。入力電圧が 221V を超える場合は、そのまま出力へパススルーされます。97% 以上の高効率により、部品の損失が低減され、動作温度の低下およびヒート シンクの必要性の最小化につながります。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40100 — HEV/EV 充電管理システム用マルチレール絶縁型出力フライバック リファレンスデザイン

PMP40100 は、5V ~36V の入力電圧を受け入れ、複数の 3kV 絶縁型出力レールを負荷に供給する絶縁型フライバックソリューションです。このリファレンスデザインは、15V・100mA、および各 300mA の 6V レールで設定されています。このリファレンスデザインは、優れたラインおよびロードレギュレーションと良好な放熱性能を特長としています。また、この設計ではPCB内にトランス巻線が内蔵されているため、PCB基板サイズを大幅に削減し、システム基板への統合が容易になります。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00744 — 車載インフォテインメント システム向け 50W システムレベル電源のリファレンス デザイン

TIDA-00744 は、中出力車載インフォテインメント システム向けの 50W システム レベル SMPS デザインになっています。
このデザインには、TVS (ISO パルス テスト) による負荷ダンプや逆電圧 (非常に低い Iq を備えた革新的なスマート ダイオード) 保護などの保護機能が備わっています。さらに、すべてのコントローラ (ブーストおよびデュアル バック) は、EMI の最適化デザインのために同期されています。
このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。

  1. 保護機能:効率的なスマート ダイオードによる逆バッテリ保護と TVS による自動車の過渡保護。
  2. EMI (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

LM3481-REF — 330mW AC/DC 小型フライバック・コンバータ電源リファレンス・デザイン

The main purpose of the power supply is to convert the rectified AC Input to DC regulated current for 6 LEDs.  The power supply provides protection for the LEDs, limits the transient input voltage and protect against inrush current at plug in.  The overall power supply conformity (e.g. (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian