PMP21404
車載 DC/AC インバータ向け、高効率昇圧コンバータ電源のリファレンス・デザイン
PMP21404
概要
This single-phase boost converter operates over an input voltage range of 120 V - 350 V and provides a non-isolated output of 221 V / 0.87 A. Input voltages above 221 V are passed through to the output. With an efficiency of greater than 97%, component losses are reduced, which results in lowers operating temperatures and minimal heat sink requirements.
特長
- Full load efficiency of 97.8% minimizes component losses
- Low-loss design lowers component operating temperatures (<60C, Vin = 150 V) which reduces heatsinking requirements
- Low output ripple voltage of <0.5% reduces or eliminates additional external filtering
出力電圧オプション | PMP21404.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 120 |
Vin (Max) (V) | 350 |
Vout (Nom) (V) | 221 |
Iout (Max) (A) | .87 |
Output Power (W) | 192.27 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRY93.PDF (97 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1