ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5155 アクティブ 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ A newer device with up to 2.2-MHz fSW, higher efficiency and up to 45-V input operating voltage.
LM5156H アクティブ デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ A newer device with up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency, spread spectrum, up to 60-V input operating voltage, and an HTSSOP package.

製品詳細

Vin (min) (V) 2.97 Vin (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 500 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification, Pre-Bias Start-Up Iq (typ) (µA) 2700 Duty cycle (max) (%) 100
Vin (min) (V) 2.97 Vin (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 500 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification, Pre-Bias Start-Up Iq (typ) (µA) 2700 Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 8リードのVSSOP-8およびSOIC-8パッケージ
  • 1Aのピーク電流能力を持つ内部的なプッシュプル・ドライバ
  • 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • コンデンサと抵抗による周波数補償の最適化
  • 内部的なソフトスタート
  • 電流モード動作
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • WEBENCH Power Designerにより、LM3478を使用するカスタム設計を作成
  • 8リードのVSSOP-8およびSOIC-8パッケージ
  • 1Aのピーク電流能力を持つ内部的なプッシュプル・ドライバ
  • 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • コンデンサと抵抗による周波数補償の最適化
  • 内部的なソフトスタート
  • 電流モード動作
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • WEBENCH Power Designerにより、LM3478を使用するカスタム設計を作成

LM3478は、スイッチング・レギュレータ用の多用途ローサイドNチャネルMOFFETコントローラです。昇圧、フライバック、SEPICなど、ローサイドMOSFETを必要とするトポロジでの使用に適しています。さらに、LM3478は非常に高いスイッチング周波数で動作可能なため、ソリューション全体を小型化できます。LM3478のスイッチング周波数は、単一の外付け抵抗を使用して、100kHz~1MHzの任意の値に設定できます。電流モード制御により、帯域幅と過渡応答が優れており、サイクル単位の電流制限機能もあります。出力電流は、単一の外付け抵抗によりプログラム可能です。

LM3478にはサーマル・シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの機能が組み込まれています。省電力シャットダウン・モードにより、合計消費電流が5µAに低減され、電源シーケンシングを実行できます。内部的なソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

LM3478は、スイッチング・レギュレータ用の多用途ローサイドNチャネルMOFFETコントローラです。昇圧、フライバック、SEPICなど、ローサイドMOSFETを必要とするトポロジでの使用に適しています。さらに、LM3478は非常に高いスイッチング周波数で動作可能なため、ソリューション全体を小型化できます。LM3478のスイッチング周波数は、単一の外付け抵抗を使用して、100kHz~1MHzの任意の値に設定できます。電流モード制御により、帯域幅と過渡応答が優れており、サイクル単位の電流制限機能もあります。出力電流は、単一の外付け抵抗によりプログラム可能です。

LM3478にはサーマル・シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの機能が組み込まれています。省電力シャットダウン・モードにより、合計消費電流が5µAに低減され、電源シーケンシングを実行できます。内部的なソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3478 スイッチング・レギュレータ用高効率、ローサイドNチャネル・コントローラ データシート (Rev. X 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.X) PDF | HTML 2017年 8月 3日
アプリケーション・ノート AN-1286 Compensation for the LM3478 Boost Controller (Rev. D) PDF | HTML 2022年 8月 9日
アプリケーション・ノート LM34xx How to Design Flyback Converter with LM3481 Boost Controller (Rev. A) 2019年 4月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Softstart Using Constant Current Constant Voltage Approach 2015年 7月 24日
技術記事 Portable speaker power: Making the bass possible PDF | HTML 2015年 5月 12日
アプリケーション・ノート Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
ユーザー・ガイド AN-1204 LM3478/LM3488 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 10月 30日
アプリケーション・ノート AN-1484 Designing A SEPIC Converter (Rev. E) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1990 Compensation for Current Mode Control SEPIC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Modeling & Design of Current Mode Control Boost Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
その他の技術資料 Die D/S LM3478 MDC Hi Efficiency Low-Side N-Chan Controller For Switching Reg 2012年 9月 25日
アプリケーション・ノート Application Note 1286 Compensation For The LM3478 Boost Controller (jp) 2009年 5月 19日
アプリケーション・ノート Application Note 1484 Designing A SEPIC Converter (jp) 2008年 4月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3478EVAL — 高効率、ローサイド N チャネル・コントローラ、スイッチング・レギュレータ用

High Efficiency Low-Side N-Channel Controller for Switching Regulator

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM3478 PSpice Average Model

SNVMBH8.ZIP (170 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM3478 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVMAW8C.ZIP (124 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM3478 TINA-TI Average SEPIC Reference Design (Rev. A)

SNVMB83A.TSC (98 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3478 TINA-TI Boost and SEPIC Average Spice Model (Rev. A)

SNVMB84A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM3478 Unencrypted PSpice Average Model

SNVMBL8.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM3478 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAW9B.ZIP (5 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3017 高効率、ローサイド・コントローラ、True Shutdown 機能付き LM3478 2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ LM3478Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ LM3488 スイッチング・レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3488Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3524D 40V、0.2A、350kHz PWM コントローラ LM3578A アプリケーションに応じて、降圧、昇圧、終端向け、2V ~ 40VIN のスイッチング・レギュレータ LM5020 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ LM5022 6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ TL1451 デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A 広い入力電圧範囲、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル コントローラ TL1451A-EP エンハンスド製品、デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A-Q1 AEC-Q100 認証済み、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル PWM コントローラ TL5001 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A-Q1 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001M 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、-55°C ~ 125°C の動作範囲、PWM コントローラ TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS43000 マルチトポロジ(降圧、昇圧、SEPIC)対応高効率 DC/DC コントローラ TPS55010 2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ、FET 内蔵 UC2572 負電圧出力、フライバック・パルス幅変調器 (PWM)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25017 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM25018 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM25019 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM2577 3.5V ~ 40V、3A、部品点数の少ない昇圧レギュレータ LM2585 4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2586 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2587 4V ~ 40V、5A、入力電圧範囲 (Vin) の広い昇圧フライバック・レギュレータ LM2588 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、5A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2621 1.2V ~ 14V の入力電圧、1A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623 0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623-Q1 AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC LM2735 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM2735-Q1 AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM34925 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM34926 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、300mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM34927 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM5000 3.1 ~ 40V の広い入力電圧範囲、2A、電流モードの非同期整流・昇圧レギュレータ LM5001 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ LM5001-Q1 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ LM5002 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ LM5015 4.25 ~ 75V、モノリシック、2 スイッチ、フォワード DC/DC レギュレータ LM5017 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ LM5018 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ LM5019 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広入力範囲の 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5161 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流・降圧/Fly-Buck コンバータ LM78S40 1.5A、調整可能、昇圧 / 降圧 / 反転いずれかの構成のレギュレータ TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ TPS55340-EP 拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS55340-Q1 AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS61175 3A、40V 高電圧昇圧コンバータ、ソフト・スタート機能付き、プログラマブルなスイッチング周波数 TPS61175-Q1 ソフト・スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ
計算ツール

LM3478-88-BOOST-CALC LM3478-88 quick start calculator for boost

LM3478-88 quick start calculator for boost topology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3478 2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ LM3478Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3488 スイッチング・レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3488Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM3478EVAL 高効率、ローサイド N チャネル・コントローラ、スイッチング・レギュレータ用
計算ツール

LM3478-88-FLYBACK-CALC LM3478-88 quick start calculator for Flyback

The LM3478-88 Flyback quick start calculator tool assists in the configuration of the power stage and the external components for the LM3478 and LM3488 devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3478 2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ LM3478Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3488 スイッチング・レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3488Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM3478EVAL 高効率、ローサイド N チャネル・コントローラ、スイッチング・レギュレータ用
計算ツール

LM3478-88-SEPIC-CALC LM3478-88 quick start calculator for SEPIC

The LM3478-88 SEPIC quick start calculator tool assists in the configuration of the power stage and the external components for the LM3478 and LM3488.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3478 2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ LM3478Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3488 スイッチング・レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3488Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM3478EVAL 高効率、ローサイド N チャネル・コントローラ、スイッチング・レギュレータ用
リファレンス・デザイン

TIDA-010046 — IEEE 802.3at Type-1 (12.95W 以下) の PoE-PD (受電側) 機器として、EMC に準拠した 10/100Mbps イーサネット PHY のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、低消費電力のイーサネット物理層 (PHY) である DP83825 を使用して、10 ~ 100Mbps 向けに最適化済みです。このデバイスは、CAT5e ケーブルを使用する場合に 150m の到達距離をサポートしますが、この長さは標準的なイーサネットの距離制限である 100m (328 フィート) を上回っています。このデザインは、IEEE802.3at Type-1 (13W) PoE-PD である TPS23755 デバイスと、統合型の 1 次側レギュレーション フライバック DC/DC コントローラを組み合わせて使用し、イーサネット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01373 — EEPROM プログラミング・ツールのリファレンス・デザイン

The TIDA-01373 is a reference hardware and software example of a scalable programming tool for the DRV10983, DRV10975, DRV10983-Q1, and DRV10987 integrated BLDC motor drivers. These devices feature configurable EEPROM registers that need to be set to motor-specific parameters. This reference (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10077 — 出力/入力高電圧比、2 W 昇圧コンバータ、リファレンス・デザイン

When high voltage ratio between output and input is required, it's always difficult to choose the right topology. In this case, the most-simple Boost has been selected due to cost reasons. The converter runs in DCM mode therefore avoiding the Trr of the diode and shows good efficiency.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ