TIDA-01373

EEPROM プログラミング・ツールのリファレンス・デザイン

TIDA-01373

設計ファイル

概要

The TIDA-01373 is a reference hardware and software example of a scalable programming tool for the DRV10983, DRV10975, DRV10983-Q1, and DRV10987 integrated BLDC motor drivers. These devices feature configurable EEPROM registers that need to be set to motor-specific parameters. This reference design provides details on how to program up to 8 motor driver devices to user-specified EEPROM motor parameter values at one time.

特長
  • Software/Hardware support for up to 8 devices
  • User configurable EEPROM settings
  • 2-wire JTAG interface to MCU
  • LCD screen for User to read back verification
  • Single ON/OFF switch for 2 board solution
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU406A.PDF (3738 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRQ69.PDF (790 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQ70.PDF (780 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQ71.PDF (65 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQ72.PDF (65 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQ73.PDF (526 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQ74.PDF (622 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQ77.ZIP (1856 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRQ78.ZIP (1491 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD91.ZIP (1041 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCD92.ZIP (833 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQ75.PDF (2578 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRQ76.PDF (2760 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63070広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM34782.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD8E0038 チャネル、9pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
I2C アイソレータ

ISO15412.5kVrms、絶縁型単方向クロック、双方向 I2C アイソレータ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G255316KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF
USB ポート保護 IC

TPD3S014USB ホスト・ポート向け、電流制限スイッチと D+/D- の ESD 保護機能

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
主な I2C / I3C スイッチ / マルチプレクサ

TCA9548Aリセット / 電圧レベル シフト機能搭載、8 チャネル、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ

データシート: PDF | HTML
制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10975公称 12V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 2 相 BLDC モーター・ドライバ

データシート: PDF | HTML
制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10983公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ

データシート: PDF | HTML
制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10983-Q1車載対応、12V バッテリ、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ

データシート: PDF | HTML
制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10987公称 12V ~ 24V、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ

データシート: PDF | HTML
固定方向電圧レベル・シフタ

SN74LV4T125単電源 4 バッファ・ゲート、3 ステート出力 CMOS ロジック・レベル・シフタ付き

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCP010505B小型、1W 絶縁型非安定化 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

サンプル・コードまたはデモ

TIDA-01373-SW1 TIDA-01373 DRV10983Q1 and DRV10987 Example Code

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
DRV10987 公称 12V ~ 24V、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ
サンプル・コードまたはデモ

TIDA-01373-SW TIDA-01373 DRV10983_75 Example Code

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
DRV10987 公称 12V ~ 24V、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド DRV10983/DRV10975/DRV10983-Q1/DRV10987 EEPROM プログラミング・ツールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017年 12月 4日
ユーザー・ガイド User's Guide For The TIDA-01373 (Rev. A) 2017年 10月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ