DRV10983

アクティブ

公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 30 Features Buck Step Down Converter, Initial Position Detect (IPD), Integrated FETs, Integrated Motor Control, Rotor Lock Protection, SPI/I2C, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 30 Features Buck Step Down Converter, Initial Position Detect (IPD), Integrated FETs, Integrated Motor Control, Rotor Lock Protection, SPI/I2C, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 入力電圧範囲: 8~28V
  • 合計ドライバH + L rDS(on): 250mΩ
  • 駆動電流: 連続巻線電流2A (ピーク3A)
  • センサレスの独自の逆起電力(BEMF)制御方式
  • 連続正弦180°整流
  • 外部検出抵抗不要
  • 柔軟性のため、ユーザーが外付けの検出抵抗を追加し、モータに供給される電力を監視可能
  • 柔軟なユーザー・インターフェイス・オプション
    • I2Cインターフェイス: コマンドおよびフィードバックのためレジスタにアクセス
    • 専用SPEEDピン: アナログまたはPWM入力に対応
    • 専用FGピン: TACHフィードバックに使用
    • EEPROMによりスピンアップ・プロファイルをカスタマイズ可能
    • DIRピンによる順方向-逆方向制御
  • 内蔵の降圧レギュレータにより、内部および外部の回路に5Vまたは3.3Vの電圧を効率的に供給
  • スタンバイ・バージョンでの消費電流3mA (DRV10983)
  • スリープ・バージョンでの消費電流180µA(DRV10983Z)
  • 過電流保護
  • ロック検出
  • 電圧サージ保護
  • UVLO保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 熱特性の強化された24ピンのHTSSOP
  • 入力電圧範囲: 8~28V
  • 合計ドライバH + L rDS(on): 250mΩ
  • 駆動電流: 連続巻線電流2A (ピーク3A)
  • センサレスの独自の逆起電力(BEMF)制御方式
  • 連続正弦180°整流
  • 外部検出抵抗不要
  • 柔軟性のため、ユーザーが外付けの検出抵抗を追加し、モータに供給される電力を監視可能
  • 柔軟なユーザー・インターフェイス・オプション
    • I2Cインターフェイス: コマンドおよびフィードバックのためレジスタにアクセス
    • 専用SPEEDピン: アナログまたはPWM入力に対応
    • 専用FGピン: TACHフィードバックに使用
    • EEPROMによりスピンアップ・プロファイルをカスタマイズ可能
    • DIRピンによる順方向-逆方向制御
  • 内蔵の降圧レギュレータにより、内部および外部の回路に5Vまたは3.3Vの電圧を効率的に供給
  • スタンバイ・バージョンでの消費電流3mA (DRV10983)
  • スリープ・バージョンでの消費電流180µA(DRV10983Z)
  • 過電流保護
  • ロック検出
  • 電圧サージ保護
  • UVLO保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 熱特性の強化された24ピンのHTSSOP

DRV10983デバイスは、3相のセンサレス・モータ・ドライバで、内蔵のパワーMOSFETにより最大2Aの連続駆動電流を供給できます。このデバイスは、コストの制限が厳しく、低ノイズで、外付け部品数が少ないアプリケーションに特化して設計されています。

DRV10983デバイスは、独自のセンサレス制御方式を使用して連続的な正弦駆動を行うため、整流の結果として一般に発生する純音響の発生が大幅に低下しています。デバイスへのインターフェイスは、単純で柔軟に設計されています。モータはPWM、アナログ、またはI2C入力により直接制御できます。モータ速度のフィードバックは、FGピンまたはI2Cインターフェイスから得られます。

DRV10983デバイスには降圧レギュレータが搭載されており、電源電圧を効率的に5Vまたは3.3Vへ降圧して、内部と外部の回路に電力を供給します。

このデバイスは、モータが動作していないとき電力を節約するため、スリープ・モードまたはスタンバイ・モードのバージョンで供給されます。スタンバイ・モード(3mA)バージョンではレギュレータの実行が維持され、スリープ・モード(180µA)バージョンではシャットオフされます。外部マイクロコントローラの電源としてレギュレータを使用するアプリケーションでは、スタンバイ・モード・バージョンを使用してください。

ユーザーは、I2Cインターフェイスを使用してレジスタの特定のモータ・パラメータを再プログラム、およびEEPROMをプログラムし、特定のアプリケーション用に性能を最適化できます。DRV10983デバイスは、熱効率の高い、サーマル・パッドの露出した24ピンHTSSOPパッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~125℃での動作が規定されています。

DRV10983デバイスは、3相のセンサレス・モータ・ドライバで、内蔵のパワーMOSFETにより最大2Aの連続駆動電流を供給できます。このデバイスは、コストの制限が厳しく、低ノイズで、外付け部品数が少ないアプリケーションに特化して設計されています。

DRV10983デバイスは、独自のセンサレス制御方式を使用して連続的な正弦駆動を行うため、整流の結果として一般に発生する純音響の発生が大幅に低下しています。デバイスへのインターフェイスは、単純で柔軟に設計されています。モータはPWM、アナログ、またはI2C入力により直接制御できます。モータ速度のフィードバックは、FGピンまたはI2Cインターフェイスから得られます。

DRV10983デバイスには降圧レギュレータが搭載されており、電源電圧を効率的に5Vまたは3.3Vへ降圧して、内部と外部の回路に電力を供給します。

このデバイスは、モータが動作していないとき電力を節約するため、スリープ・モードまたはスタンバイ・モードのバージョンで供給されます。スタンバイ・モード(3mA)バージョンではレギュレータの実行が維持され、スリープ・モード(180µA)バージョンではシャットオフされます。外部マイクロコントローラの電源としてレギュレータを使用するアプリケーションでは、スタンバイ・モード・バージョンを使用してください。

ユーザーは、I2Cインターフェイスを使用してレジスタの特定のモータ・パラメータを再プログラム、およびEEPROMをプログラムし、特定のアプリケーション用に性能を最適化できます。DRV10983デバイスは、熱効率の高い、サーマル・パッドの露出した24ピンHTSSOPパッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
MCF8316A アクティブ 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ New device integrates more advanced control algorithm features to easily tune the motor and achieve optimized performance.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV10983 12~24V、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 5月 3日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
その他の技術資料 TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar 2021年 7月 2日
アプリケーション・ノート When to Use DRV10987 or DRV10983 2018年 10月 19日
ユーザー・ガイド DRV109xxEVM Quick Start Guide (Rev. C) 2018年 3月 7日
技術記事 Cut the power and complexity of your appliance designs PDF | HTML 2018年 2月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV10983EVM and DRV10975EVM User's Guide (Rev. E) 2018年 1月 2日
設計ガイド DRV10983/DRV10975/DRV10983-Q1/DRV10987 EEPROM プログラミング・ツールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017年 12月 4日
技術記事 Integrated intelligence part 2: motor startup open loop acceleration PDF | HTML 2017年 12月 4日
技術記事 Brush up on the latest motor design considerations for appliances PDF | HTML 2017年 10月 26日
ユーザー・ガイド User's Guide For The TIDA-01373 (Rev. A) 2017年 10月 10日
ユーザー・ガイド DRV10983 and DRV10975 Tuning Guide (Rev. D) 2017年 6月 23日
ユーザー・ガイド DRV10983x, DRV10975x, and DRV10987 IPD Tuning Guide (Rev. A) 2017年 5月 30日
アプリケーション・ノート How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) 2017年 2月 5日
技術記事 How to avoid motor and system overvoltage using AVS technology without external co PDF | HTML 2016年 10月 14日
アプリケーション・ノート Speed-Control Techniques in AC-DC Operated BLDC Applications PDF | HTML 2016年 8月 11日
ホワイト・ペーパー Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016年 4月 14日
技術記事 What happens when low-voltage BLDC motors drive appliance subsystems PDF | HTML 2016年 3月 17日
技術記事 Next-generation ceiling and exhaust fans leverage BLDC drive technology for increa PDF | HTML 2016年 3月 10日
技術記事 Designing an energy-efficient BLDC ceiling fan solution PDF | HTML 2015年 4月 24日
アプリケーション・ノート DRV10983EVM-TB Target Board Programming Guide 2014年 10月 7日
アプリケーション・ノート Tuning Lead Angle in DRV10x Sensorless BLDC Drivers PDF | HTML 2012年 10月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV10983EVM — DRV 10983 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価基板

The DRV10983EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI’s brushless motor driver DRV10983. A GUI  software and user guide are provided to help customers tune and configure Sensorless BLDC motors for proper operation. This EVM is a high-performance, (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV10983EVM-TB — DRV10983EVM ターゲット・ボード

The DRV10983EVM-TB (target board) provides a method to quickly program a limited quantity of devices. This makes initial pilot runs of the device easy to implement. The target board contains a boost converter to create the necessary voltage required to reprogram the settings in the device. The (...)

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLOC345 DRV109xx Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
DRV10975 公称 12V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 2 相 BLDC モーター・ドライバ DRV10983 公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ DRV10983-Q1 車載対応、12V バッテリ、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ DRV10987 公称 12V ~ 24V、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV10975EVM DRV10975EVM 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価基板 DRV10983EVM DRV 10983 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価基板 DRV10983Q1EVM DRV10983-Q1 evaluation board, 12-V, 24-V automotive three-phase, sensorless brushless DC mot DRV10987EVM DRV10987 evaluation module, 12-V/24-V three-phase, sensorless brushless DC motor driver 
ソフトウェア・プログラミング・ツール

SLOC316 DRV10983 Programming Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
DRV10983 公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV10983EVM-TB DRV10983EVM ターゲット・ボード
リファレンス・デザイン

TIDA-00386 — BLDC 天井ファン・コントローラ、センサなし正弦波電流制御付

このリファレンス・デザインは、AC 電源で動作するブラシレス DC 天井換気扇コントローラを提供します。24V 3 相モーター・ドライバ DRV10983 を採用しており、正弦波電流とセンサレス制御機能を使用してモーターを駆動します。UCC28630 は、90 ~ 265VAC を 24VDC に変換します。MSP430G2201 バリュー・ライン・プロセッサは、速度制御用の赤外線信号をデコードします。付属のファームウェアを使用すると、NEC 伝送プロトコルをベースとする標準的な赤外線リモート制御機能を容易に統合できます。    
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00652 — 電源線駆動、24V、30W BLDC モータ駆動、高効率、高力率電源付

優れたエネルギー効率を実現するために、天井換気扇と換気ファンは、従来のシンプルな AC 誘導モーター(VVVF)からブラシレス DC モーター(BLDC)への移行が進んでいます。AC 電源で BLDC モーターを動作させるには、効率と力率の高い AC/DC 変換が必要です。また、低ノイズ動作を目的として、効率的に制御されたインバータも必要になります。TIDA-00652 リファレンス・デザインは、効率と力率の向上に関するこれらの課題をシンプルな方法で満たすため、単一段の電源を使用して AC 商用電源からの入力を低電圧の DC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00447 — 24 V デュアル・ブラシレス DC モーター・ドライブ、食器洗い機ポンプ用リファレンス・デザイン

TIDA-00447 is a 24V, dual Brushless DC (BLDC) motor drive reference design to be used in major home appliances to drive low voltage BLDC motors such as pumps and fans, e.g. for circulation pump and drain pump of dishwashers. The power stages of motor drive are designed for 100W and 30W of (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01417 — 90V ~ 265V AC 入力、統合型 30W センサレス BLDC モーター・ドライブ・レトロフィットのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、ユニバーサル AC 電源からの入力を受け入れ、低電圧のブラシレス DC (BLDC) モーターを駆動します。このデザインは、オンボードの強化絶縁型 AC/DC スイッチング電源を搭載しており、AC 商用電源からの入力を絶縁型の低電圧 DC 出力に変換します。また、可聴ノイズの小さい動作を目的として、フル統合型で適切な保護機能を搭載したセンサレス正弦波シングルチップ・モーター・コントローラも組み合わせています。このデザインは、超小型フォーム・ファクタと高効率を重視して最適化済みであり、モーター内部に簡単に収容できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01373 — EEPROM プログラミング・ツールのリファレンス・デザイン

The TIDA-01373 is a reference hardware and software example of a scalable programming tool for the DRV10983, DRV10975, DRV10983-Q1, and DRV10987 integrated BLDC motor drivers. These devices feature configurable EEPROM registers that need to be set to motor-specific parameters. This reference (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01223 — 家電向けシングル・レイヤ、180°正弦波、24V/2A センサレス BLDCドライブのリファレンス・デザイン

This single layer reference design is for pedestal fan and other similar appliances and has board size of 2-inch diameter and an integrated controller that reduces the component count. In addition, sensorless control eliminates the need for hall sensors and has multiple protection features such as (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00656 — 24V、50W BLDC モーター正弦波ドライブ、リファレンス・デザイン、空気清浄機ファン用

The TIDA-00656 reference design is a cost-effective, small form-factor (SFF),  three-phase sinusoidal motor drive for brushless DC (BLDC) motor up to a power of 50 W at 24 V. The board accepts 24 V at the input and provides three motor outputs to drive the BLDC motor sinusoidally. By using a (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00297 — 冷蔵庫ダンパおよびファン・モーター制御ソリューション

冷蔵庫は多くの場合、ダンパーを使用してエアフローを制御し、ファンを使用して空気循環を実施します。長年にわたってディスクリート・ソリューションが使用されてきましたが、このリファレンス・デザインは統合型のモーター・ドライバを採用し、容易な制御、高性能、包括的な保護を実現します。DRV8848 はステッパ・モーター・ダンパーを駆動し、DRV10983 は可聴ノイズの小さい 180° 整流を実施して BLDC (ブラシレス直流) ファンを駆動します。この BLDC は閉ループ速度制御も採用しており、MSP430G2553 と DRV8812 を使用して PWM ベースの電源に対応しています。 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ