TIDA-00656

24V、50W BLDC モーター正弦波ドライブ、リファレンス・デザイン、空気清浄機ファン用

TIDA-00656

設計ファイル

概要

The TIDA-00656 reference design is a cost-effective, small form-factor (SFF),  three-phase sinusoidal motor drive for brushless DC (BLDC) motor up to a power of 50 W at 24 V. The board accepts 24 V at the input and provides three motor outputs to drive the BLDC motor sinusoidally. By using a microcontroller (MCU), in this case the MSP430G2303, the speed loop is closed externally after accepting the speed command over IR (infra-red) sensor.

特長
  • 50-W, 24-V Drive Capable of Driving Brushless DC (BLDC) Motors With Sinusoidal Commutation
  • MSP430G2303 Functions to Accept the IR input and Close External Speed Loop
  • DRV10983 Uses Proprietary Sensorless Control Scheme to Provide Continuous Sinusoidal Drive, Significantly Reducing Pure Tone Acoustics That Typically Occur as a Result of Commutation
  • Integrated Buck/ Linear Regulator to Efficiently Step Down Supply Voltage to 3.3 V for Powering Both Internal and External Circuits (TI MSP430™ MCU in This Design)
  • Hardware design tested at 50W with good thermal performance
  • This Design is a Tested, Ready to Use Hardware and Software Platform for Driving 12V/24V, <50W BLDC Motors
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAJ0A.PDF (3085 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRI55.PDF (288 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRI56.PDF (84 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI57.PDF (88 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI59.ZIP (530 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB77.ZIP (318 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI58.PDF (560 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430G23034KB フラッシュ、256 バイト SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10983公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 24-V, 50-W BLDC Motor Sinusoidal Drive for Air Purifier Fans Design Guide (Rev. A) 2016年 8月 29日
ホワイト・ペーパー Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016年 4月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ