TIDA-01417

『90~265V AC 入力、統合型 30W センサレス BLDC モータ ドライブ後付けのリファレンス デザイン』

TIDA-01417

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 電源からの入力を受け入れ、低電圧のブラシレス DC (BLDC) モーターを駆動します。このデザインは、AC 商用電源からの入力を絶縁型の低電圧 DC 出力に変換するための、オンボードの強化絶縁型 AC/DC スイッチ電源を搭載しています。また、低可聴ノイズ動作を目的として、フル統合型で適切な保護機能を搭載したセンサレス正弦波シングルチップ モーター コントローラも組み合わせています。このデザインは、超小型フォーム ファクタと高効率を重視して最適化済みであり、モーター内部に簡単に収容できます。

特長
  • 24V、36W の出力を供給する強化絶縁型フライバック AC/DC 電源
  • 50mW 以下の非常に小さいスタンバイ消費電力と、86% の全負荷時効率を実現する高効率 AC/DC 電源
  • 高集積で適切な保護機能を搭載したシングルチップ正弦波ブラシレス モーター コントローラは、外部部品点数の低減と、モーター制御プログラミングのオーバーヘッド回避に寄与
  • 小さなフォーム ファクタのPCB、Ø64 mm
  • 短絡、過電流、拘束 (ブロック) された回転子に対処する包括的な保護機能
出力電圧オプション TIDA-01417.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 1.5
出力電力(W) 36
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD01.PDF (9206 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQL4.PDF (202 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQL3.PDF (129 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQL6.ZIP (984 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDC4.ZIP (640 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQL5.PDF (1057 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQL2.PDF (367 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10983公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Integrated 30W Sensorless BLDC Motor Drive Retrofit Ref Design w/ 90 to 265VAC 2017/04/07
技術記事 Brush up on the latest motor design considerations for appliances PDF | HTML 2017/10/26

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DRV10983EVM DRV 10983 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00447 24 V デュアル・ブラシレス DC モーター・ドライブ、食器洗い機ポンプ用リファレンス・デザイン TIDA-00652 電源線駆動、24V、30W BLDC モータ駆動、高効率、高力率電源付 TIDA-00702 60W 24V 高効率産業用電源、精密電圧、電流、電力制限

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。