ソフトウェア
ファームウェア
このリファレンス・デザインは、AC 電源で動作するブラシレス DC 天井換気扇コントローラを提供します。24V 3 相モーター・ドライバ DRV10983 を採用しており、正弦波電流とセンサレス制御機能を使用してモーターを駆動します。UCC28630 は、90 ~ 265VAC を 24VDC に変換します。MSP430G2201 バリュー・ライン・プロセッサは、速度制御用の赤外線信号をデコードします。付属のファームウェアを使用すると、NEC 伝送プロトコルをベースとする標準的な赤外線リモート制御機能を容易に統合できます。
出力電圧オプション | TIDA-00386.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 48 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。