ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28630

アクティブ

PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ

製品詳細

Topology Flyback Control mode Primary-side regulation Features CCM, DCM, High-voltage startup, Overvoltage protection, Primary-side regulated, Soft start, X-capacitor discharge Duty cycle (max) (%) 70
Topology Flyback Control mode Primary-side regulation Features CCM, DCM, High-voltage startup, Overvoltage protection, Primary-side regulated, Soft start, X-capacitor discharge Duty cycle (max) (%) 70
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2863x 高電力フライバック・コントローラ、1次側レギュレーション/ピーク電力モード対応 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 12月 29日
技術記事 EMI 性能を重視して電源トランスの特性評価を行う方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 28日
証明書 IEC 60065 Certification 2019年 3月 15日
証明書 UCC28630 and UCC28633 IEC 62368 Certification 2019年 2月 7日
技術記事 Designing an energy-efficient BLDC ceiling fan solution PDF | HTML 2015年 4月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28630EVM-572 — UCC28630 評価基板

テキサス インスツルメンツの UCC28630EVM-572 評価基板 (EVM) は、130W の過渡サージ耐性を備えた、オフライン アプリケーション向け 65W 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック コンバータです。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC537 UCC28630 Excel Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLUC538 UCC28630 MathCad Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00386 — BLDC 天井ファン・コントローラ、センサなし正弦波電流制御付

このリファレンス・デザインは、AC 電源で動作するブラシレス DC 天井換気扇コントローラを提供します。24V 3 相モーター・ドライバ DRV10983 を採用しており、正弦波電流とセンサレス制御機能を使用してモーターを駆動します。UCC28630 は、90 ~ 265VAC を 24VDC に変換します。MSP430G2201 バリュー・ライン・プロセッサは、速度制御用の赤外線信号をデコードします。付属のファームウェアを使用すると、NEC 伝送プロトコルをベースとする標準的な赤外線リモート制御機能を容易に統合できます。    
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10912 — PSR フライバック、リファレンス・デザイン、120V+/-15% AC 入力および 24V/6A 出力付

PMP10912 リファレンス・デザインは、2 スイッチ・フライバック・コントローラに、1 次側安定化レギュレータの UCC28630 を搭載し、120VAC の入力から 24V/6A の出力を生成するとともに、安全性に関する絶縁の定格を満たすトランスを実装しています。このデザインは、全負荷で 87% を上回る効率を実現しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4444 — デジタル TV とモニタの電源向けに 85~265Vac 入力で、12V / 3A と 24V / 1.3A を供給する電源のリファレンス デザイン

PMP4444 リファレンス デザインは UCC28630D 大電力フライバック コントローラにより 1 次側レギュレーション(PSR)をイネーブルにするユニバーサル AC 入力、65W 出力のフライバック コンバータです。PSR ソリューションはフォトカプラや 2 次側フィードバック コンポーネントを不要にし、BOM コストの低い小型システムを可能にします。12V/3A と 24V/1.3A のデュアル出力と ±5% の優れたクロス レギュレーション性能は、モニタやテレビなどのアプリケーションに最適です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10804 — 一次側安定化フライバック、リファレンス・デザイン、120VAC 入力および 24V/4A 定格出力

This reference design implements the UCC28630 PSR controller in a flyback power supply. The UCC28630 is capable of operating in both Continuous and Discontinuous Conduction Modes which enables high efficiency while reducing inductor size and cost. Safety standards such as EN60950 require that any (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9643 — 24V オフライン フライバック電源、産業レイル用

24V 出力、定電圧/定電流、65W フライバック電源、130W サージ供給能力1 次側レギュレーションにより、フィードバック光カプラが不要になり、無負荷まで 1% のレギュレーションを実現します。平均効率 > 89%、無負荷時の消費電力 < 70mW を達成します。入力電圧レンジは、85VAC ~ 265VAC。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 7 Ultra Librarian