計算ツール
データシート
UCC28632
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC2863x 高電力フライバック・コントローラ、1次側レギュレーション/ピーク電力モード対応 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 12月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC28630EVM-572 — UCC28630 評価モジュール
The Texas Instruments UCC28630EVM-572 evaluation module (EVM) is a 65W primary side regulated (PSR) flyback converter for offline applications, with 130W transient surge capability. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product.
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
SLUC538 — UCC28630 MathCad Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
リファレンス・デザイン
PMP11753 — 欧州の入力電圧範囲から 24V@2.5A を出力する 1 次側レギュレーション絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン
A quasi-resonant primary-side regulated isolated Flyback is used to provide 24V industrial voltage at 1.9A average (2.5Apeak) on secondary side and 24V @ 300mA on primary side from an AC input voltage of 170Vac-264Vac. The converter does not employ any optocoupler and regulates both output (...)
リファレンス・デザイン
PMP9208 — フライバック電源、ラップトップ・アダプター・アプリケーション用、85VAC~256VAC 入力付
PMP9208 は、19.5V 出力、定電圧/定電流、65W フライバック電源、130W サージ供給能力という特性を備えた電源アダプタのリファレンス・デザインです。1 次側レギュレーションにより、フィードバック光カプラが不要になり、無負荷まで 1% のレギュレーションを実現します。平均効率 > 89%、無負荷時の消費電力 < 70mW を達成します。2 次側の高速ウェークアップ回路により、0 ~ 100% の負荷過渡に対応します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点