計算ツール
UCC28633
PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ
データシート
UCC28633
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC2863x 高電力フライバック・コントローラ、1次側レギュレーション/ピーク電力モード対応 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 12月 29日 |
| 証明書 | IEC 60065 Certification | 2019年 3月 15日 | ||||
| 証明書 | UCC28630 and UCC28633 IEC 62368 Certification | 2019年 2月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Rapid Transient Response With UCC28633 PSR-Flyback and UCC24650 Wake-Up Monitor | 2015年 2月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC28630EVM-572 — UCC28630 評価基板
テキサス インスツルメンツの UCC28630EVM-572 評価基板 (EVM) は、130W の過渡サージ耐性を備えた、オフライン アプリケーション向け 65W 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック コンバータです。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
SLUC538 — UCC28630 MathCad Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン
PMP30092 — UCC28633 を使用する、160W 1 次側レギュレーション フライバックのリファレンス デザイン
PMP30092 リファレンス デザインは、UCC28633 大電力フライバック コンバータを使用し、絶縁出力 (27V/6A) を生成します。UCC28633 は、CCM (連続導通モード) と DCM (不連続導通モード) の両方で動作します。1 次側レギュレーションを採用すると、フォトカプラが不要になり、合計部品点数が減少します。2 次側ウェークアップ コントローラ UCC24650 は優れた負荷過渡性能と低スタンバイ電力を実現します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。