PMP30092
UCC28633 を使用する 160W 1 次側レギュレーション・フライバックのリファレンス・デザイン
PMP30092
概要
The PMP30092 reference design uses the UCC28633 high power flyback converter to generate an isolated output (27V @ 6A). The UCC28633 operates in both CCM (continuous conduction mode) and DCM (discontinuous conduction mode). Primary side regulation eliminates the need for an opto-coupler and reduces the total component count. The secondary side wake-up controller UCC24650 enables excellent load transient performance and low standby power.
特長
- Wide AC input range (85VAC - 264VAC)
- Low standby power
- Excellent transient performance
- Test report available
出力電圧オプション | PMP30092.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 27 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 162 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROK8.PDF (141 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1