PMP9643
24V オフライン フライバック電源、産業レイル用
PMP9643
概要
24V 出力、定電圧/定電流、65W フライバック電源、130W サージ供給能力1 次側レギュレーションにより、フィードバック光カプラが不要になり、無負荷まで 1% のレギュレーションを実現します。平均効率 > 89%、無負荷時の消費電力 < 70mW を達成します。入力電圧レンジは、85VAC ~ 265VAC。
特長
- 1 次側レギュレーション(PSR)
- ±1% 電圧レギュレーション
- ±7.5% 電流レギュレーション
- <70mW スタンバイ電力
- 短絡保護
- 高電圧でのスタートアップ
- 10% 負荷時に > 85% の効率
出力電圧オプション | PMP9643.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 2.7 |
Output Power (W) | 64.8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- CCM |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR639.PDF (52 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2