ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28634

アクティブ

PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック・コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Features CCM, DCM, High voltage startup, Light load efficiency, Overvoltage protection, Primary-side regulated Duty cycle (max) (%) 70
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Features CCM, DCM, High voltage startup, Light load efficiency, Overvoltage protection, Primary-side regulated Duty cycle (max) (%) 70
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC28633 アクティブ PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック・コントローラ Adds active x-capacitor discharge

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2863x 高電力フライバック・コントローラ、1次側レギュレーション/ピーク電力モード対応 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 12月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28630EVM-572 — UCC28630 評価モジュール

The Texas Instruments UCC28630EVM-572 evaluation module (EVM) is a 65W primary side regulated (PSR) flyback converter for offline applications, with 130W transient surge capability. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product.

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC537 UCC28630 Excel Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28630 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック・コントローラ UCC28631 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック・コントローラ UCC28632 PSR (1 次側レギュレーション) とピーク電力モード搭載、大電力フライバック・コントローラ UCC28633 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック・コントローラ UCC28634 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック・コントローラ
計算ツール

SLUC538 UCC28630 MathCad Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28630 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック・コントローラ UCC28631 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック・コントローラ UCC28632 PSR (1 次側レギュレーション) とピーク電力モード搭載、大電力フライバック・コントローラ UCC28633 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック・コントローラ UCC28634 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック・コントローラ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ