PMP11753
欧州の入力電圧範囲から 24V@2.5A を出力する 1 次側レギュレーション絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン
PMP11753
概要
A quasi-resonant primary-side regulated isolated Flyback is used to provide 24V industrial voltage at 1.9A average (2.5Apeak) on secondary side and 24V @ 300mA on primary side from an AC input voltage of 170Vac-264Vac. The converter does not employ any optocoupler and regulates both output voltages by sensing the auxiliary winding on primary side. Thanks to its own constant current capability, it is possible to parallel two or more power supplies.
特長
- Simple isolated PSR Flyback topology makes paralleling power supplies possible
- Compact solution supplies 60W peak with almost flat efficiency from 2.5W to 55W (80%...89%)
- Opto-less topology increases the reliability of the power supply
- Good output voltage regulation versus load: +/-2% at ambient temperature, +/-5% in the whole range
出力電圧オプション | PMP11753.1 | PMP11753.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 170 | 170 |
Vin (Max) (V) | 264 | 264 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 24 |
Iout (Max) (A) | 2.5 | .3 |
Output Power (W) | 60 | 7.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLO2.PDF (137 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1