PMP10804
一次側安定化フライバック、リファレンス・デザイン、120VAC 入力および 24V/4A 定格出力
PMP10804
概要
This reference design implements the UCC28630 PSR controller in a flyback power supply. The UCC28630 is capable of operating in both Continuous and Discontinuous Conduction Modes which enables high efficiency while reducing inductor size and cost. Safety standards such as EN60950 require that any X-capacitors in EMC filters on the AC side of the bridge rectifier quickly discharge to a safe level when AC is disconnected. Typically, this requirement is achieved by including a resistive discharge element in parallel with the X-capacitor. However, this resistance causes a continuous power dissipation that impacts the standby power performance. In order to reduce standby power and eliminate the standing loss associated with the conventional discharge resistors, the UCC28630 device incorporates active X-capacitor discharge circuitry. In this design, less than 100mW no load power comsumption and over 88% converter efficiency is achieved.
特長
- Utilize UCC28630 CCM/DCM PSR controller
- Over 86% average efficiency
- Optimized US line AC-DC power supply design
- 24V/4A rated output
- This circuit is tested and includes a test report
出力電圧オプション | PMP10804.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 100 |
Vin (Max) (V) | 138 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Output Power (W) | 96 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10804 Test Results | 2015年 10月 20日 |