DRV10987EVM
DRV10987 evaluation module, 12-V/24-V three-phase, sensorless brushless DC motor driver 
DRV10987EVM
概要
The DRV10987EVM evaluation module (EVM) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's fully integrated brushless motor driver, DRV10987. The EVM is a high-performance, power-efficient and cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. The DRV10987EVM supports sensoreless Brushless DC motors for a wide range of industrial applications, and it is suitable for 12V and 24V motors. It is also able to support the over voltage condition up to 45V.
特長
- Power Supply Voltage Range: 6.2V to 28.0V
- I2C Interface: Access Registers for Command and Feedback
- No External Sense Resistor or LDO Required
- DRV10987 Evaluation Board
- USB2ANY Kit
制御機能を統合した BLDC ドライバ
開始する
- Order the DRV10987EVM evaluation module
- Download the GUI software
- Read the DRV109xxEVM quick start user guide (Rev. C)
購入と開発の開始
評価ボード
DRV10987EVM
— DRV10987 evaluation module, 12-V/24-V three-phase, sensorless brushless DC motor driver
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLOC345 — DRV109xx Software
SLOC345 — DRV109xx Software
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 20 6 2018
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc345 or www.ti.com/lit/xx/sloc345a/sloc345a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC345. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV10987 Evaluation Module User's Guide | 2017年 8月 30日 | |||
証明書 | DRV10987EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | DRV109xxEVM Quick Start Guide (Rev. C) | 2018年 3月 7日 | ||||
ユーザー・ガイド | DRV10987 Tuning Guide | 2017年 8月 30日 |