DRV10987
- 動作電圧範囲:
- モータ動作: 6.2V~28V
- 合計ドライバH + L rDS(on)
- TA = 25℃で250mΩ
- ドライバ電流: 連続巻線電流2A (ピーク3A)
- センサレスの正弦180°整流方式
- EMI管理のため出力PWMスルー・レートと周波数を変更可能
- 初期位置検出アルゴリズムによりスタートアップ時のバック・スピンを防止
- 外部検出抵抗不要
- 柔軟なユーザー・インターフェイス・オプション
- I2Cインターフェイス: コマンドおよびフィードバックのためレジスタにアクセス
- 専用SPEEDピン: アナログまたはPWM入力に対応
- 専用FGピン: TACHフィードバックに使用
- スピンアップ・プロファイルをEEPROMでカスタマイズ可能
- DIRピンによる順方向-逆方向制御
- 5V、100mAのバック・コンバータを内蔵
- 3.3V、20mAのLDOを内蔵
- スタンバイ電流: 8.5mA
- スタンバイ・バージョン(DRV10987S)の消費電流: 8.5mA
- スリープ・バージョン(DRV10987D)の消費電流: 48µA
- 保護機能
- 過電流保護(位相間、位相とGNDとの間、位相とVCCとの間の短絡)
- ロック検出機能によりロータのロック状況を検出
- 電圧サージ防止(AVS)保護
- 低電圧誤動作防止(UVLO)
- 過電圧保護
- 熱警告およびシャットダウン
- 熱特性強化型パッケージ
DRV10987デバイスは三相のセンサレス180°正弦モータ・ドライバで、パワーMOSFETが内蔵されており、最大2Aまでの連続駆動電流を供給できます。このデバイスはコストが重要で、低ノイズで、外付け部品数の少ないファンやポンプ用途向けに特化して設計されています。
DRV10987デバイスは、最低6.2Vの電源電圧でモータへ電流を供給します。電源電圧が28Vを超える場合、デバイスはモータの駆動を停止し、DRV10987の回路を保護します。
DRV10987デバイスは、独自のセンサレス制御方式を使用して連続的な正弦駆動を行うため、整流の結果として一般に発生する純音響の発生が大幅に低下しています。デバイスへのインターフェイスは、単純で柔軟に設計されています。モータはPWM、アナログ、またはI2C入力により直接制御できます。モータ速度のフィードバックは、FGピンとI2Cインターフェイスの両方から同時に得られます。
DRV10987デバイスには降圧レギュレータが搭載されており、電源電圧を効率的に5Vへ降圧して、内部と外部の回路に電力を供給できます。3.3V LDOを使用して、外部の回路に電力を供給することもできます。スタンバイ・モード(8.5mA)バージョン(DRV10987S)ではレギュレータが実行状態に維持され、スリープ・モード(48µA)バージョン(DRV10987D)ではレギュレータがシャットオフされます。このデータシートでは、スリープとスタンバイの機能について特に説明する場所を除き、全体を通して、DRV10987D (スリープ・バージョン)とDRV10987S (スタンバイ・バージョン)の両方のデバイスについて、DRV10987という部品番号を使用します。
ユーザーは、I2Cインターフェイスを使用してレジスタの特定のモータ・パラメータを再プログラム、およびEEPROMをプログラムし、特定のアプリケーション用に性能を最適化できます。DRV10987デバイスは、熱効率の高い、サーマル・パッドの露出したHTSSOP 24ピン・パッケージで供給されます。規定の動作時周囲温度範囲は-40℃~125℃です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV10987EVM — DRV10987 evaluation module, 12-V/24-V three-phase, sensorless brushless DC motor driver 
SLOC345 — DRV109xx Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TIDA-01585 — 閉ループ速度制御機能付き 24V/36W センサレス BLDC 正弦波モーター・ドライブのリファレンス・デザイン
TIDA-01493 — 放熱特性を最適化した 2 層 60W センサレス BLDC(ブラシレス DC)モーター・ドライブのリファレンス・デザイン
TIDA-01373 — EEPROM プログラミング・ツールのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点