TIDA-01585
閉ループ速度制御機能付き 24V/36W センサレス BLDC 正弦波モーター・ドライブのリファレンス・デザイン
TIDA-01585
概要
This brushless DC (BLDC) motor drive reference design uses closed-loop control to achieve a very-high speed accuracy using only two chips. The first chip is a cost effective entry level MCU out of the popular ultra-low power MSP430 family. The other (DRV10987) is a three-phase, sensorless, 180° sinusoidal motor driver with integrated power MOSFETs. The total solution is optimized with high efficiency and a very-small form factor to easily fit into the motor.
特長
- Closed-loop speed control ensures high accuracy of expected motor speed
- Highly-integrated and protected single-chip, sinusoidal brushless motor controller reduces external part count and audible noise
- Closed-loop system uses only two chips
- Integrated buck and linear regulator to efficiently step down supply voltage to 3.3V for powering both internal and external circuits (TI MSP430™ MCU)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVW5.PDF (30 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
ファームウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2