ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TIDA-01493 リファレンス・デザインは DRV10987 モーター・ドライバを使用するセンサレス・ブラシレス DC (BLDC)モーター正弦波駆動回路です。PCB は DRV10987 の温度を低減します。 DRV10987 の過熱の可能性がある場合や、DRV10987 のパッケージを防水加工する際などに材料が原因で低いパッケージ温度が必要な場合に使用するリファレンス・デザインです。対象の最終製品は乾燥機のファン、排水ポンプ、空気清浄機などです。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト