TIDA-01223
家電向けシングル・レイヤ、180°正弦波、24V/2A センサレス BLDCドライブのリファレンス・デザイン
TIDA-01223
概要
This single layer reference design is for pedestal fan and other similar appliances and has board size of 2-inch diameter and an integrated controller that reduces the component count. In addition, sensorless control eliminates the need for hall sensors and has multiple protection features such as Over Current Protection, Under Voltage Lock Out, Over Temperature Protection, each enhancing the robustness of this design. This reference design works for 8 V to 24 V input voltage with capability of providing 3 A (peak)/2 A (rms) phase current.
特長
- Nominal voltage: 24 V, with 3 A peak phase current
- Single Layer Board
- Compact size: Diameter of 2 inch
- Protections: Over Current Protection, Motor Lock detect, Voltage Surge, Over Temperature Protection, Under Voltage Lock Out
- TI's proprietary sensorless sinusoidal drive for optimum efficiency and low acoustic noise
- Tested reference design which includes a Design Guide that describes its operation
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNZ6.PDF (80 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Single-Layer, Brushless-DC Motor Drive Reference Design for Pedestal Fans (Rev. A) | 2016年 9月 29日 |