TCA9548A
- 1 対 8 の双方向変換スイッチ
- I2C バスおよび SMBus 互換
- アクティブ LOW のリセット入力
- 3 本のアドレス ピンにより、最大 8 個の TCA9548A を I2C バスに接続可能
- I2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
- 電源オン時にすべてのスイッチ チャネルの接続解除
- 低い RON のスイッチ
- 1.8V、2.5V、3.3V、5V のバス間での電圧レベル変換が可能
- 電源オン時のグリッチなし
- 活線挿抜をサポート
- 低いスタンバイ電流
- 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 5V 許容の入力
- 0~400kHz のクロック周波数
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- ±2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン モデル (A115-A)
- ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)
TCA9548A デバイスは、I2C バスで制御される 8 つの双方向変換スイッチを備えています。SCL/SDA アップストリーム ペアが 8 つのダウンストリーム ペア (チャネル) にファンアウトされます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、あるいは、チャネルの組み合わせでも選択できます。これらのダウンストリーム チャネルを使用して、I2C ターゲット アドレスの競合を解決できます。たとえば、アプリケーションで 8 つの同じデジタル温度センサを必要とする場合、0-7。
システム コントローラは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作が発生した場合、RESET 入力を Low にアサートすることで TCA9548A をリセットできます。同様に、パワーオン リセットではすべてのチャネルが選択解除され、I2C/SMBus ステート マシンが初期化されます。RESET をアサートすると、デバイスを電源オフせずに、同じリセットと初期化が行われます。これにより、いずれかのダウンストリーム I2C バスが Low 状態で停止した場合でも回復できます。
スイッチのパス ゲートは、TCA9548A から渡される最高電圧を、VCC ピンを使用して制限できるように構成されています。最大 HIGH 電圧の制限により、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3V の部品が、追加保護の必要なしに 5V の部品と通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5V 許容です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCA9548A 低電圧 8 チャネル、リセット機能搭載 I2 C スイッチ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 10月 9日 |
アプリケーション・ノート | PassFET Hang Time with TCA39306 I2C, I3C Level Translator | PDF | HTML | 2024年 9月 23日 | |||
アプリケーション概要 | Best Practices: I2C Devices on an I3C Shared Bus | PDF | HTML | 2023年 3月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A) | 2023年 1月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | I2C Dynamic Addressing | 2019年 4月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
セレクション・ガイド | I2C Infographic Flyer | 2015年 12月 3日 | ||||
技術記事 | How to simplify I2C tree when connecting multiple slaves to an I2C master | PDF | HTML | 2015年 10月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TCA9548AEVM User's Guide | 2014年 4月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCA9548AEVM — TCA9548AEVM: I2C 1~8 双方向交換スイッチ評価モジュール
TCA9548AEVM は、TI の TCA954xA ファミリ I2C スイッチの機能の評価と実証のための評価モジュールです。TCA9548AEVM は既存のシステムとのインターフェイスによるスタンドアロン評価モジュールとしても、あるいは TCA9548AEVM へのマスタおよび I2C 電源として機能する MSP430 Lauchpad との組み合わせによる評価モジュールとして使用できます。TCA9548AEVM は複数のジャンパを備えており、こうしたジャンパはチャネル数が異なる TCA9543A、TCA9544A、TCA9545A、TCA9546A、 TCA9548A の 5 つの (...)
I2C-DESIGNER — I2C designer tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01414 — TPA3244 Dolby Atmos サウンドバーのリファレンス・デザイン
TIDA-01373 — EEPROM プログラミング・ツールのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。