TCA9548AEVM

TCA9548A I2C 1 入力 8 出力双方向変換スイッチの評価基板

TCA9548AEVM

購入

概要

TCA9548AEVM は、TI のTCA954xA ファミリ I2C スイッチの機能の評価と実証のために設計された評価基板です。TCA9548AEVM は、スタンドアロン評価基板として、既存のシステムと接続するまたは TCA9548AEVM の I2C マスタおよび電源として機能する MSP430 Launchpad と組み合わせることができます。TCA9548AEVM は複数のジャンパを備えており、これらはチャネル数が異なるテキサス インスツルメンツの 5 つの I2C スイッチ製品に対応するために調整可能です。TCA9543ATCA9544ATCA9545ATCA9546ATCA9548A。チャネル数の少ないデバイスも個別に注文され、TCA9548AEVM に装着し、評価に利用されることが可能です。

特長
  • TCA954xA ファミリの I2C スイッチを評価
  • MSP430 LaunchPad との組み合わせ
  • TMP102 温度センサとの I2C 通信を提示します
主な I2C / I3C スイッチ / マルチプレクサ
PCA9548A リセット / 電圧レベル シフト機能搭載、8 チャネル、2.3V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ TCA9543A 割り込み、リセット / 電圧レベル シフト機能搭載、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ TCA9544A 割り込み / 電圧レベル シフト機能搭載、4 チャネル、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus マルチプレクサ TCA9545A 割り込み、リセット / 電圧レベル シフト機能搭載、4 チャネル、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ TCA9546A リセット / 電圧レベル シフト機能搭載、4 チャネル、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ TCA9548A リセット / 電圧レベル シフト機能搭載、8 チャネル、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ TCA9548A-Q1 車載、リセット / 電圧レベル シフト機能搭載、8 チャネル、21.65V ~ 5.25V I2C/SMBus スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCA9548AEVM — TCA9548AEVM: I2C 1~8 双方向交換スイッチ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TCA9548AEVM User's Guide 2014年 4月 23日
証明書 TCA9548AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ