TCA9548A-Q1
- AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
- 機能安全対応
- 1 対 8 の双方向変換スイッチ
- I 2C バスおよび SMBus 互換
- アクティブ LOW のリセット入力
- 3 本のアドレス・ピンにより、最大 8 個の TCA9548A-Q1 デバイスを I 2C バスに接続可能
- I 2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
- 電源オン時にすべてのスイッチ・チャネルを選択解除
- 低い R ON のスイッチ
- 1.8V、 2.5V、3.3V、5V のバス間での電圧レベル変換が可能
- 電源オン時のグリッチなし
- 活線挿抜をサポート
- 低い静止電流
- 1.65V~5.25V の動作電源電圧範囲
- 5V 許容の入力
- 0~400kHz のクロック周波数
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
TCA9548A-Q1 デバイスは、I 2C バスで制御される 8 つの双方向変換スイッチを備えています。SCL/SDA アップストリーム・ペアが 8 つのダウンストリーム・ペア (チャネル) にファンアウトされます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、個別の SCn/SDn チャネルまたは複数のチャネルの組み合わせを選択できます。これらのダウンストリーム・チャネルを使用して、I 2C ターゲット・アドレスの競合を解決できます。たとえば、アプリケーションで 8 つの同じデジタル温度センサを必要とする場合、0~7 の各チャネルにセンサを 1 つずつ接続できます。
システム・コントローラは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作が発生した場合、 RESET 入力を LOW にアサートすることで TCA9548A-Q1 をリセットできます。同様に、パワーオン・リセットではすべてのチャネルが選択解除され、I 2C/SMBus ステート・マシンが初期化されます。 RESET をアサートすると、デバイスを電源オフせずに、同じリセットと初期化が行われます。これにより、いずれかのダウンストリーム I 2C バスが LOW 状態で停止した場合でも回復できます。
スイッチのパス・ゲートは、TCA9548A-Q1 から渡される HIGH 電圧の最大値を VCC ピンで制限できるように構成されています。最大 HIGH 電圧の制限により、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3V の部品が、追加保護の必要なしに 5V の部品と通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5V 許容です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCA9548AEVM — TCA9548A I2C 1 入力 8 出力双方向変換スイッチの評価基板
TCA9548AEVM は、TI のTCA954xA ファミリ I2C スイッチの機能の評価と実証のために設計された評価基板です。TCA9548AEVM は、スタンドアロン評価基板として、既存のシステムと接続するまたは TCA9548AEVM の I2C マスタおよび電源として機能する MSP430 Launchpad と組み合わせることができます。TCA9548AEVM は複数のジャンパを備えており、これらはチャネル数が異なるテキサス インスツルメンツの 5 つの I2C スイッチ製品に対応するために調整可能です。TCA9543A、TCA9544A、TCA9545A、TCA9546A と (...)
I2C-DESIGNER — I2C designer tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。