TCA9544A
- 1対4の双方向変換スイッチ
- I2CバスおよびSMBus互換
- 4つのアクティブLOW割り込み入力
- アクティブLOW割り込み出力
- 3本のアドレス・ピンにより、最大8個のTCA9544AデバイスをI2Cバスに接続可能
- I2Cバスによるチャネル選択
- 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
- 低いRONのスイッチ
- 1.8V、2.5V、3.3V、5Vの各電圧のバス間での電圧レベル変換
- 電源オン時のグリッチなし
- 活線挿抜をサポート
- 低スタンバイ電流
- 動作電源電圧範囲: 1.65V~5.5V
- 5.5V許容の入力
- 0~400kHzのクロック周波数
- JESD 78準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- 4000V、人体モデル(A114-A)
- 1500V、荷電デバイス・モデル(C101)
TCA9544Aは4チャネルの双方向変換I2Cマルチプレクサです。マスタSCL/SDA信号ペアは、スレーブ・デバイスの4チャネルであるSC0/SD0~SC3/SD3のいずれかに送られます。4つの割り込み入力(INT3~INT0)があり、それぞれが下流ペアの1つに対応します。割り込み出力(INT)が1つあり、4つの割り込み入力のANDとして機能します。
パワー・オン・リセット機能により、レジスタはデフォルト状態に戻り、I2Cステート・マシンが初期化され、すべてのチャネルが選択解除されます。
スイッチのパス・ゲートは、TCA9544A が出力する最大 HIGH 電圧を VCC ピンで制限できるように構成されています。これによって、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3Vの部品が、追加保護の必要なしに5Vの部品と通信を行えます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべてのI/Oピンは5.5V許容です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCA9544A 低電圧、4チャネル、割り込みロジック搭載のI2CおよびSMBusマルチプレクサ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 6月 15日 |
アプリケーション・ノート | I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A) | 2023年 1月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | I2C Dynamic Addressing | 2019年 4月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
セレクション・ガイド | I2C Infographic Flyer | 2015年 12月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCA9548AEVM — TCA9548AEVM: I2C 1~8 双方向交換スイッチ評価モジュール
TCA9548AEVM は、TI の TCA954xA ファミリ I2C スイッチの機能の評価と実証のための評価モジュールです。TCA9548AEVM は既存のシステムとのインターフェイスによるスタンドアロン評価モジュールとしても、あるいは TCA9548AEVM へのマスタおよび I2C 電源として機能する MSP430 Lauchpad との組み合わせによる評価モジュールとして使用できます。TCA9548AEVM は複数のジャンパを備えており、こうしたジャンパはチャネル数が異なる TCA9543A、TCA9544A、TCA9545A、TCA9546A、 TCA9548A の 5 つの (...)
I2C-DESIGNER — I2C designer tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。