ホーム インターフェイス I2C & I3C ICs I2C & I3C switches & multiplexers

TCA9546A

アクティブ

リセット / 電圧レベル・シフト機能搭載、4 チャネル、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ

製品詳細

Addresses 8 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 4
Addresses 8 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 4
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 1 対 4 の双方向変換スイッチ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • アクティブ LOW のリセット入力
  • 3 本のアドレス・ピンにより、最大 8 個の TCA9546A を I}2C バスに接続可能
  • I2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
  • 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
  • 低い RON のスイッチ
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5V の各電圧のバス間での電圧レベル変換
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 活線挿抜をサポート
  • 小さいスタンバイ電流
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5.5V 許容の入力
  • 0~400kHz のクロック周波数
  • JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 4000V、人体モデル (A114-A)
    • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 1 対 4 の双方向変換スイッチ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • アクティブ LOW のリセット入力
  • 3 本のアドレス・ピンにより、最大 8 個の TCA9546A を I}2C バスに接続可能
  • I2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
  • 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
  • 低い RON のスイッチ
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5V の各電圧のバス間での電圧レベル変換
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 活線挿抜をサポート
  • 小さいスタンバイ電流
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5.5V 許容の入力
  • 0~400kHz のクロック周波数
  • JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 4000V、人体モデル (A114-A)
    • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)

TCA9546A は、I2C バスで制御するクワッド双方向変換スイッチです。SCL/SDA のアップストリーム・ペアが、4 つのダウンストリーム・ペア (チャネル) にファンアウトされます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、チャネルの組み合わせでも選択できます。

アクティブ LOW のリセット入力 (RESET) により、TCA9546A はダウンストリームの I2C バスの 1 つが LOW 状態に固着した状況から回復できます。RESET を LOW にすると、I2C ステート・マシンがリセットされ、すべてのチャネルが選択解除されます (内部のパワー・オン・リセット機能と同様)。

スイッチのパス・ゲートは、TCA9546A が出力する最大 HIGH 電圧を VCC ピンで制限できるように構成されています。これにより、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、追加保護の必要なしに 1.8V、2.5V、3.3V のデバイスが 5V のデバイスと通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5.5V 許容です。

TCA9546A は、I2C バスで制御するクワッド双方向変換スイッチです。SCL/SDA のアップストリーム・ペアが、4 つのダウンストリーム・ペア (チャネル) にファンアウトされます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、チャネルの組み合わせでも選択できます。

アクティブ LOW のリセット入力 (RESET) により、TCA9546A はダウンストリームの I2C バスの 1 つが LOW 状態に固着した状況から回復できます。RESET を LOW にすると、I2C ステート・マシンがリセットされ、すべてのチャネルが選択解除されます (内部のパワー・オン・リセット機能と同様)。

スイッチのパス・ゲートは、TCA9546A が出力する最大 HIGH 電圧を VCC ピンで制限できるように構成されています。これにより、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、追加保護の必要なしに 1.8V、2.5V、3.3V のデバイスが 5V のデバイスと通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5.5V 許容です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA9546A 低電圧、4 チャネル、リセット機能搭載 I2C および SMBus スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 5日
アプリケーション概要 Best Practices: I2C Devices on an I3C Shared Bus PDF | HTML 2023年 3月 30日
アプリケーション・ノート I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A) 2023年 1月 31日
アプリケーション・ノート I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日
アプリケーション・ノート Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
セレクション・ガイド I2C Infographic Flyer 2015年 12月 3日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
アプリケーション・ノート Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
アプリケーション・ノート I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCA9548AEVM — TCA9548AEVM: I2C 1~8 双方向交換スイッチ評価モジュール

TCA9548AEVM は、TI の TCA954xA ファミリ I2C スイッチの機能の評価と実証のための評価モジュールです。TCA9548AEVM は既存のシステムとのインターフェイスによるスタンドアロン評価モジュールとしても、あるいは TCA9548AEVM へのマスタおよび I2C 電源として機能する MSP430 Lauchpad との組み合わせによる評価モジュールとして使用できます。TCA9548AEVM は複数のジャンパを備えており、こうしたジャンパはチャネル数が異なる TCA9543ATCA9544ATCA9545ATCA9546ATCA9548A の 5 つの (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TCA9546A IBIS Model

SCPM033.ZIP (49 KB) - IBIS Model
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C designer tool

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム・ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ