ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160-Q1

アクティブ

広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5012-Q1 アクティブ 車載対応、6V ~ 100V 入力、2.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ Higher input voltage rating, easy to use SO-8 package and low IQ.

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2 Vout (max) (V) 60 Duty cycle (max) (%) 92 Switch current limit (typ) (A) 2.5
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2 Vout (max) (V) 60 Duty cycle (max) (%) 92 Switch current limit (typ) (A) 2.5
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けにAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード1: -40℃ ≤ TA ≤ +125℃
    • HBM ESD分類レベル2
    • CDM ESD分類レベルC5
  • 4.5V~65Vの広い入力電圧範囲
  • ハイサイド/ローサイド・スイッチ内蔵
    • 外付けショットキー・ダイオードが不要
  • 最大2Aの負荷電流
  • CISPR 25 EMI規格に準拠
  • 適応型コンスタント・オンタイム制御
    • 外部ループ補償不要
    • 高速過渡応答
  • 強制PWMまたはDCM動作を選択可能
    • FPWMによるマルチ出力 Fly-Buck™
  • ほぼ一定のスイッチング周波数
    • 抵抗により最高1MHzに設定可能
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス付きスタートアップ
  • ±1%の帰還基準電圧
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • ピーク電流制限保護
    • 入力UVLOおよびヒステリシスを調整可能
    • VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 14ピンHTSSOPパッケージ、0.65mmピッチ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5160-Q1を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション向けにAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード1: -40℃ ≤ TA ≤ +125℃
    • HBM ESD分類レベル2
    • CDM ESD分類レベルC5
  • 4.5V~65Vの広い入力電圧範囲
  • ハイサイド/ローサイド・スイッチ内蔵
    • 外付けショットキー・ダイオードが不要
  • 最大2Aの負荷電流
  • CISPR 25 EMI規格に準拠
  • 適応型コンスタント・オンタイム制御
    • 外部ループ補償不要
    • 高速過渡応答
  • 強制PWMまたはDCM動作を選択可能
    • FPWMによるマルチ出力 Fly-Buck™
  • ほぼ一定のスイッチング周波数
    • 抵抗により最高1MHzに設定可能
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス付きスタートアップ
  • ±1%の帰還基準電圧
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • ピーク電流制限保護
    • 入力UVLOおよびヒステリシスを調整可能
    • VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 14ピンHTSSOPパッケージ、0.65mmピッチ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5160-Q1を使用するカスタム設計を作成

LM5160-Q1は65V、2Aの同期整流降圧コンバータで、ハイサイドとローサイドのMOSFETが内蔵されています。適応型コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オン時間は入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。

ピークおよびバレー電流制限回路により、過負荷状況から保護されます。低電圧誤動作防止(EN/UVLO)回路では、入力の低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々に調整できます。LM5160-Q1はFPWMピンにより、無負荷から全負荷までの全域で連続導通モード(CCM)で動作するか、または軽負荷時に効率を上げるため自動的に不連続導通モード(DCM)に切り替わるようにプログラムされます。強制CCM動作では、複数の出力と、結合インダクタを使用する絶縁Fly-Buckアプリケーションがサポートされます。

LM5160-Q1は、車載用AEC-Q100グレード1に認定済みで、0.65mmピン・ピッチの14ピンHTSSOPパッケージで供給されます。

LM5160-Q1は65V、2Aの同期整流降圧コンバータで、ハイサイドとローサイドのMOSFETが内蔵されています。適応型コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オン時間は入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。

ピークおよびバレー電流制限回路により、過負荷状況から保護されます。低電圧誤動作防止(EN/UVLO)回路では、入力の低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々に調整できます。LM5160-Q1はFPWMピンにより、無負荷から全負荷までの全域で連続導通モード(CCM)で動作するか、または軽負荷時に効率を上げるため自動的に不連続導通モード(DCM)に切り替わるようにプログラムされます。強制CCM動作では、複数の出力と、結合インダクタを使用する絶縁Fly-Buckアプリケーションがサポートされます。

LM5160-Q1は、車載用AEC-Q100グレード1に認定済みで、0.65mmピン・ピッチの14ピンHTSSOPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM5160 アクティブ LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ Non-automotive version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR38020-Q1 アクティブ 車載対応、4.2V ~ 80V、2A の同期整流降圧コンバータを採用、SIMPLE SWITCHER® パワー・コンバータ Higher input voltage range, spread spectrum for reduced EMI

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5160-Q1 入力範囲の広い65V、2A同期整流降圧/ Fly-Buck™ DC/DCコンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 11月 20日
ホワイト・ペーパー HEV/EV 用冷暖房システムの設計方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2023年 7月 11日
ホワイト・ペーパー HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 11日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
アプリケーション概要 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
技術記事 Why a wide VIN DC/DC converter is a good fit for high-cell-count battery-powered d PDF | HTML 2017年 11月 21日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
Analog Design Journal Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5160DNTBKEVM — LM5160DNTBKEVM 広範囲 65V 入力、1.5A、同期整流・降圧 DC-DC コンバータ

 

The LM5160DNTBKEVM evaluation board provides a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 10V to 60V. The circuit delivers load currents to 1.5A. The application schematic is setup up (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5160DNTFBKEVM — LM5160DNTFBKEVM フライバック絶縁バイアス電源評価ボード

The LM5160DNTFBK evaluation module is designed to operate from a 24V nominal bus with an input voltage range of 18V to 32V.  It is capable of supplying 12V/400 mA to the load at the isolated output.  The nominal switching frequency is 300kHz.  The high side and low side MOSFETs are (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5160 PSpice Transient Model

SNVM692.ZIP (92 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5160 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM965.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3017 高効率、ローサイド・コントローラ、True Shutdown 機能付き LM3478 2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ LM3478Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ LM3488 スイッチング・レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3488Q-Q1 スイッチング・レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ LM3524D 40V、0.2A、350kHz PWM コントローラ LM3578A アプリケーションに応じて、降圧、昇圧、終端向け、2V ~ 40VIN のスイッチング・レギュレータ LM5020 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ LM5022 6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ TL1451 デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A 広い入力電圧範囲、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル コントローラ TL1451A-EP エンハンスド製品、デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A-Q1 AEC-Q100 認証済み、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル PWM コントローラ TL5001 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A-Q1 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001M 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、-55°C ~ 125°C の動作範囲、PWM コントローラ TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS43000 マルチトポロジ(降圧、昇圧、SEPIC)対応高効率 DC/DC コントローラ TPS55010 2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ、FET 内蔵 UC2572 負電圧出力、フライバック・パルス幅変調器 (PWM)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25017 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM25018 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM25019 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM2577 3.5V ~ 40V、3A、部品点数の少ない昇圧レギュレータ LM2585 4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2586 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2587 4V ~ 40V、5A、入力電圧範囲 (Vin) の広い昇圧フライバック・レギュレータ LM2588 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、5A 昇圧フライバック・レギュレータ LM2621 1.2V ~ 14V の入力電圧、1A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623 0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623-Q1 AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC LM2735 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM2735-Q1 AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM34925 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM34926 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、300mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM34927 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ LM5000 3.1 ~ 40V の広い入力電圧範囲、2A、電流モードの非同期整流・昇圧レギュレータ LM5001 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ LM5001-Q1 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ LM5002 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ LM5015 4.25 ~ 75V、モノリシック、2 スイッチ、フォワード DC/DC レギュレータ LM5017 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ LM5018 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ LM5019 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広入力範囲の 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5161 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流・降圧/Fly-Buck コンバータ LM78S40 1.5A、調整可能、昇圧 / 降圧 / 反転いずれかの構成のレギュレータ TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ TPS55340-EP 拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS55340-Q1 AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS61175 3A、40V 高電圧昇圧コンバータ、ソフト・スタート機能付き、プログラマブルなスイッチング周波数 TPS61175-Q1 ソフト・スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ
計算ツール

LM5160DNTBK-CALC LM5160 Buck Regulator Quick Start Calculator

Welcome to the LM5160 Buck Regulator Quick Start Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM5160 65V, 1.5A COT Buck Regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広入力範囲の 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
計算ツール

LM5160DNTFBK-CALC LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Calculator

Welcome to the LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC Fly-Buck regulator based on the LM5160 65V, 1.5A COT Fly-Buck Regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広入力範囲の 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDA-01418 — 車載、HVAC コンプレッサ向け、高電圧、大電力モーター・ドライバのリファレンス・デザイン

このブラシレス DC(BLDC)モーター向けリファレンス・デザインは、UCC27712-Q1 ハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバと、その後段に配置したディスクリート IGBT ハーフ・ブリッジを使用して、車載用の HVAC コンプレッサを制御します。このリファレンス・デザインは、TI の InstaSPIN™ ソフトウェアと 3 相モーター制御アルゴリズムを組み合わせて使用しています。その結果、設計者は Piccolo マイコンの (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30227 — 車載 15V / 4.5W 絶縁型バイアス電源のリファレンス・デザイン

This reference design displays a power supply solution to generate an isolated 15V rail with a maximum load current of 300mA from an input voltage between 8V and 28V. It also contains an optional Buck converter on the secondary side to provide a 5V rail with 200mA load current for a microcontroller.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30165 — 5W 絶縁型トリプル出力反転型 Fly-Buck 昇降圧コンバータのリファレンス・デザイン

The PMP30165 reference design is an inverting Fly-Buck-Boost Converter using the LM5160-Q1 to generate 3 isolated output voltages. The reference design accepts an input voltage of 10V to 14V. The LM5160-Q1 device is a 65V, 2-A synchronous step-down converter with integrated high-side and low-side (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20330 — 5.5W デュアル出力産業用絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン

PMP20330 は、LM5160 を使用した、産業用アプリケーション向けの絶縁型フライバック・コンバータです。このリファレンス・デザインは、最小 18V の入力電圧、最大 31V の入力電圧で動作します。このリファレンス・デザインは、3.3Vout 時に 1A の連続電流、5Vout 時に 0.5A の連続電流を供給します。スイッチング周波数は 200kHz に設定されています。Wurth(ウルト)変圧器 750316561 を使用したこのリファレンス・デザインです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00794 — HEV/EV トラクション・インバータ向け IGBT モジュールの過熱保護リファレンス・デザイン

TIDA-00794 は、HEV / EV(ハイブリッド自動車 / 電気自動車)のトラクション・インバータ・システム内で IGBT を過熱から保護するための温度センス・ソリューションのリファレンス・デザインです。この製品は、IGBT モジュール内部に統合されている NTC サーミスタを通じて IGBT の温度を監視します。NTC サーミスタの温度が上昇し、プログラム済みのスレッショルドを上回った時点で、IGBT ゲート・ドライバを過熱シャットダウンする機能を提供します。このリファレンス・デザインには、絶縁型 IGBT ゲート・ドライバ、高電圧との絶縁機能、NTC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15005 — 超小型結合インダクタを使用するデュアル出力絶縁型 Fly-Buck のリファレンス・デザイン

PMP15005 uses the LM5160 in a Fly-Buck™ topology with the primary and secondary output both set to 5V nominal. The circuit accommodates a voltage input range from 14V to 36V, ideal for the 24-V nominal input rail. While the primary side is set at 5.4V nominally using the feedback resistors, (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ