PMP30227

車載 15V / 4.5W 絶縁型バイアス電源のリファレンス・デザイン

概要

This reference design displays a power supply solution to generate an isolated 15V rail with a maximum load current of 300mA from an input voltage between 8V and 28V. It also contains an optional Buck converter on the secondary side to provide a 5V rail with 200mA load current for a microcontroller.

特長
  • Built and tested
  • Isolated
  • Primary side regulation, no optocoupler
  • Good load regulation
出力電圧オプション PMP30227.1 PMP30227.2
Vin (Min) (V) 8 13
Vin (Max) (V) 28 17
Vout (Nom) (V) 15 5
Iout (Max) (A) .3 .2
Output Power (W) 4.5 1
Isolated/Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology FlyBuck Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDF0.PDF (783 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRRY0.PDF (98 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRY1.PDF (96 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRY2.PDF (57 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRY4.ZIP (460 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDO2.ZIP (24 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRY3.PDF (92 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160-Q1広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62170-Q13 ~ 17V、0.5A、車載用降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30227 Test Results 2017年 7月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ