DATA SHEET
LM5160-Q1 入力範囲の広い65V、2A同期整流降圧/ Fly-Buck™ DC/DCコンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けにAEC-Q100認定済み
- 温度グレード1: -40℃ ≤ TA ≤ +125℃
- HBM ESD分類レベル2
- CDM ESD分類レベルC5
- 4.5V~65Vの広い入力電圧範囲
- ハイサイド/ローサイド・スイッチ内蔵
- 最大2Aの負荷電流
- CISPR 25 EMI規格に準拠
- 適応型コンスタント・オンタイム制御
- 強制PWMまたはDCM動作を選択可能
- ほぼ一定のスイッチング周波数
- ソフトスタート時間をプログラム可能
- プリバイアス付きスタートアップ
- ±1%の帰還基準電圧
- 本質的な保護機能による堅牢な設計
- ピーク電流制限保護
- 入力UVLOおよびヒステリシスを調整可能
- VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- 14ピンHTSSOPパッケージ、0.65mmピッチ
- WEBENCH® Power Designerにより、LM5160-Q1を使用するカスタム設計を作成