TIDA-00794

HEV/EV トラクション・インバータ向け IGBT モジュールの過熱保護リファレンス・デザイン

TIDA-00794

設計ファイル

概要

TIDA-00794 は、HEV / EV(ハイブリッド自動車 / 電気自動車)のトラクション・インバータ・システム内で IGBT を過熱から保護するための温度センス・ソリューションのリファレンス・デザインです。この製品は、IGBT モジュール内部に統合されている NTC サーミスタを通じて IGBT の温度を監視します。NTC サーミスタの温度が上昇し、プログラム済みのスレッショルドを上回った時点で、IGBT ゲート・ドライバを過熱シャットダウンする機能を提供します。このリファレンス・デザインには、絶縁型 IGBT ゲート・ドライバ、高電圧との絶縁機能、NTC シグナル・コンディショニング機能、負荷抵抗、MSP430 に対する I2C インターフェイスが搭載されており、大電力の定格から独立した形で設計済みシステムを動作させることができます。

特長
  • 最大 300A の定格電流、および最大 400V の DC バス電圧を仕様とするトラクション・インバータ向けに設計
  • ゲート・ドライバ、絶縁機能、NTC シグナル・コンディショニング回路、負荷抵抗、マイコンとのインターフェイスを搭載した、IGBT ハーフ・ブリッジ評価プラットフォーム
  • ゲート・ドライバにおけるプッシュプル式の電流ブーストにより、ピーク・ゲート電流の 10A ソースと 10A シンクを実現
  • インバータ・システム内にある複数の NTC のコンディショニングを、1 個のマルチチャネル ADC と 1 個の絶縁 IC で実施
  • 8kV の強化絶縁と、50kV/μs 強の CMTI
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBJ2A.PDF (15166 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRL80.PDF (1176 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRL81.PDF (640 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRL82.PDF (68 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRL83.PDF (66 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRL84.PDF (510 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL85.PDF (265 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL88.ZIP (3257 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC19.ZIP (689 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL86.PDF (3783 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRL87.PDF (1657 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型ゲート・ドライバ

ISO5852S-Q1車載対応、分割出力対応、アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160-Q1広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS57140-Q1車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS1015-Q1車載対応、PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7220A-Q1車載、デュアルチャネル、2/0、1Mbps デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763-Q1車載、イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC125A-Q1車載、3 ステート出力、4 チャネル、1.65V ~ 3.6V、バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Thermal Protection of IGBT Modules for HEV/EV Traction Inverters Design Guide (Rev. A) 2016年 9月 29日
ホワイト・ペーパー Driving the green revolution in transportation 2016年 9月 23日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ